Esta unidad exterior puede conectarse con hasta 7 unidades
interiores. Es ideal para climatizar ambientes como residencias y
oficinas.
Ventajas del Sistema Mini TVR
• Refrigerante R410A. • Diseñado para proveer el clima ideal
en ambientes como oficinas y residencias. • Trifásico. •
Bomba de Calor. • Compresor rotativo DC Inverter. •
Conexión de hasta 5 y 7 unidades interiores (36 y 55 MBH
respectivamente). • Longitud equivalente de tubería máxima =
50m. • Rango de operación Enfriamiento -15°C a 43°C. •
Rango de operación Calefacción -15°C a 21°C. • Alta eficiencia a
carga parcial. • Bajo nivel de sonido 56dB(A).
MODELO
Pot. Frig. (Kcal/h)
Pot.
Cal.(Kcal/h)
Potencia Eléctrica Frío
(W)
Potencia Eléctrica Calor
(W)
4TVH0040BBO
12
13,2
3,25
3,47
4TVH0048BBO
14
15,4
3,95
4,16
4TVH0055BBO
15,5
17
4,52
4,77
4TVH0040BDO
12
13,2
3,25
3,47
4TVH0048BDO
14
15,4
3,95
4,16
4TVH0055BDO
15,5
17
4,52
4,77
4TVH0027BB000BA
8
27
2,05
2,68
4TVH0036BB000BA
9
11,5
2,24
2,9
MODELO
Dimensiones (mm)
Alto-Ancho-Prof.
Peso (Kg)
4TVH0040BBO
1327 x 900 x 320
95
4TVH0048BBO
1327 x 900 x 320
95
4TVH0055BBO
1327 x 900 x 320
100
4TVH0040BDO
1327 x 900 x 320
95
4TVH0048BDO
1327 x 900 x 320
95
4TVH0055BDO
1327 x 900 x 320
102
4TVH0027BB000BA
966×990×336
62
4TVH0036BB000BA
966×990×336
74
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura
correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).