Estos sistemas de frío-calor están compuestos de una unidad interior
o evaporadora y una unidad exterior o condensadora. Han sido
fabricados de acuerdo a los estándares de calidad mundial de Trane,
con el objetivo de cumplir con las expectativas de diseño, confort y
practicidad de sus usuarios.
Características
- Refrigerante ecológico R410A.
- Equipos
Frío-Calor.
- Recuperación automática en caso de falta de
suministro eléctrico.
- Compresor rotativo scroll.
- Protecciones estándar en la unidad: presostatos de alta y baja
presión; protección por alta temperatura en la descarga del
compresor; protección por falta de fase, por inversión de fase.
- Límites de funcionamiento en modo frío: +18°C - +43°C.
- Límites de funcionamiento en modo calor: -7°C - +24°C.