Con una sola unidad interior es posible acondicionar varias zonas con
similares cargas térmicas, o un ambiente grande como una oficina,
mediante el empleo de una red de distribución de conductos. Estas
unidades se pueden empotrar en todo tipo de cielorrasos gracias a sus
dimensiones y peso reducidos. Las unidades son frío calor por
bomba (inversión de ciclo).
Características:
•Bajo nivel de ruido. •Diseño compacto. •Control
alámbrico e inalámbrico. •Retorno de aire posterior.
•Gabinete de chapa galvanizada sin pintar. •Ventilador con 3
velocidades de funcionamiento. •Filtro de aire de Nylon.
•Serpentina con tubo de cobre y aleta de aluminio (con tratamiento
anticorrosivo Blue Fin). •Placa electrónica con lógica y
protecciones incorporadas. •Conexiones frigoríficas con tuerca (Flare).
MODELO
Pot. Frig. (Kcal/h)
Pot.
Cal.(Kcal/h)
Dimensiones (mm)
Alto-Ancho-Prof.
4MWD0536BB
9000
9000
290X1226X775
4MWD0560BB
15000
15000
330X1226X815
MODELO
Peso (Kg)
Potencia eléctrica
(ISO 5151) Frío/Calor
Diámetros de tubería de
interconexion (“) Líquido-Gas