Las unidades terminales de conducto único controlan el volumen de
aire a suministrar a la zona para mantener la temperatura del local en
el punto establecido. Estas unidades se aplican generalmente en cajas
VAV frío solo que no requieren de calor durante las horas de
ocupación. Si es necesario calor en la zona, se puede proporcionar de
forma remota (por ejemplo mediante calor perimetral) o por
recalentamiento terminal mediante serpentinas de agua o resistencia eléctrica.
Características
- Diseño de panel entrelazado que proporciona a la unidad VAV
mayor durabilidad.
- Bordes metálicos encapsulados y
aislamiento de fibra de vidrio para reducir la erosión en la
corriente de aire.
- Sensor de flujo promedio de aire tipo
anillo que mide con precisión el flujo de aire en cualquier
condición de entrada del mismo.
- Controles neumáticos,
electrónicos o digitales disponibles.
- Compatible con la
mayoría de los controladores de campo o instalados de fábrica FMC
(Factory Mounted Controls).
- Los controles digitales
permiten la comunicación con la interfaz del sistema de gestión de
edificios Tracer™ para sistemas Integrated Comfort Systems™
(ICS).
- Unidades disponibles: Sólo frío (VCCF), con
recalentamiento mediante serpentina de agua caliente (VCWF) o
recalentamiento eléctrico (VCEF).