Las unidades terminales con ventilador paralelo ofrecen un importante ahorro de energía, gracias al control de ventilador intermitente. El ventilador se energiza sólo en modo calefacción cuando se produce una demanda de calor en la zona. Los ahorros adicionales de energía se obtienen mediante el empleo de un pleno de aire caliente para recalentamiento libre. El calor del motor nunca se pierde en unidades paralelas. Son una excelente opción cuando se necesita calefacción mínima de la zona.
Características
- Diseño de panel entrelazado, que proporciona a la unidad VAV mayor durabilidad.
- Bordes metálicos encapsulados y aislamiento de fibra de vidrio, para reducir la erosión en la corriente de aire.
- Conexión de alimentación en un único punto, que reduce los costos de instalación.
- Prueba de funcionamiento completa de fábrica en cada unidad.
- Opciones disponibles de controles neumáticos, electrónicos o digitales.
- Compatible con la mayoría de los controladores de campo o instalados de fábrica FMC (Factory Mounted Controls).
- Los controles digitales permiten la comunicación con la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer™ para sistemas Integrated Comfort Systems™ (ICS).
- El ventilador está fuera de la corriente de aire primario y sólo se energiza cuando se requiere calefacción.
- Amplia gama de caudales de aire del ventilador disponibles de un solo motor con control de velocidad.
- Unidades frío solo (VSCF), con recalentamiento por agua caliente (VSWF) o recalentamiento eléctrico (VSEF).
PSC Referencia rápida de dimensiones de ventilador
| Dimensiones Ventilador |
|
Rango Flujo Aire a 0.25" de Presión Estática Aguas Abajo
|
|
|---|
| 02SQ |
|
120–500 |
|
| 03SQ |
|
250–1090 |
|
| 04SQ |
|
300–1325 |
|
| 05SQ |
|
355–1540 |
|
| 06SQ |
|
880–1875 |
|
| 07SQ |
|
1000–2020 |
|
|