Como su nombre indica, la unidad de bajo perfil tiene menor altura para adaptarse a aplicaciones donde el espacio es limitado. Para reducir la altura, se integran ventiladores de unidad terminales más cortos que los de serie, de altura estándar o unidades terminales con ventilador paralelo. El resultado es una unidad con una altura máxima de 11,0" a 11,5". La operación de la unidad terminal de baja altura es exactamente la misma que la de una de serie o unidades terminales con ventilador paralelo. Al igual que con las otras unidades terminales accionadas mediante ventilador, se puede agregar calentamiento local mediante calentamiento remoto o recalentamiento terminal.
Características
- Bajo perfil para aplicaciones donde el espacio es limitado.
- Panel de diseño entrelazado, que proporciona a la unidad VAV mayor durabilidad.
- Bordes metálicos encapsulados y aislamiento de fibra de vidrio, para reducir la erosión en la corriente de aire.
- Conexión de alimentación en un único punto, que reduce los costos de instalación.
- Prueba de funcionamiento completa de fábrica en cada unidad.
- Opciones disponibles de controles neumáticos, electrónicos o digitales.
- Compatible con la mayoría de los controladores de campo o instalados de fábrica FMC (Factory Mounted Controls).
- Los controles digitales permiten la comunicación con la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer™ para sistemas Integrated Comfort Systems™ (ICS).
- El ventilador está en línea con la corriente de aire primario y funciona continuamente para proporcionar un flujo de aire constante en la zona acondicionada, para generar un excelente y confortable  movimiento del aire.
- Serpentina de agua caliente localizada aguas abajo del motor del ventilador para prolongar la durabilidad del motor.
- Amplia gama de caudales de aire del ventilador disponibles de un solo motor con control de velocidad.
- Unidades disponibles: sólo frío (LSCF), con recalentamiento por agua caliente (LSWF) o recalentamiento eléctrico (LSEF).