Gabinete construido con estructuras de aluminio laminado
pulido, aislado térmicamente.
Bandeja de condensados
de chapa galvanizada. Diseñada para que no haya acumulación de
condensados. Construida según los estándares ASHRAE atendiendo las
necesidades de IAQ.
Serpentinas construidas con
tubos de cobre sin costura, expandidos dentro de aletas de aluminio
WAVY 3B que garantizan un excelente intercambio de
calor.
Ventiladores de tipo centrífugo de doble
aspiración con alabes inclinados hacia adelante o con alabes
inclinados hacia atrás, construidos en lámina galvanizada, con
rotores balanceados estática y dinámicamente, operando en
rodamientos auto-alineables, auto-lubricados y blindados. La polea
del ventilador es fija y la del motor es variable. Para
presiones estáticas externas de hasta 35mmca. Descarga del
ventilador con junta de lona entre caracol y gabinete, para
amortiguación vibratoria efectiva.
Motor eléctrico.
Trifásicos para 380 V / 50hz. Protección IP-54, aislamiento clase B
y categoría N.
El conjunto motor-ventilador está
montado en estructura única aislada de la base por
amortiguadores de vibración de neopreno de alta
eficiencia.
MODELO
Caudal (m3/h)
Módulo
Serpentina
Módulo
Ventilador
Potencia
motor (kW)
WD02
1200/2000
550x810x530
550x810x530
0.4 / 0.74
WD03
1500/3000
660x810x580
660x810x580
0.74 / 1.05
WD04
2000/4000
660x960x580
660x960x580
0.74 / 1.47
WD06
3000/6000
800x1120x740
800x1120x740
1.1 / 2.2
WD08
4400/8000
800x1430x740
800x1430x740
1.47 / 2.2 / 4
WD10
5500/10000
1100x1500x740
1100x1500x740
1.47 / 2.2 / 4
WD12
6000/12000
1100x1500x740
1100x1500x740
1.47 / 2.2 / 4 / 5.5
WD14
7000/14000
1100x1700x740
1100x1700x740
1.47 / 2.2 / 4 / 5.5
WD17
9000/17000
1100x2000x740
1100x2000x740
1.47 / 2.2 / 5.5 / 7.35
WD21
12000/21000
1100x2400x930
1100x2400x930
2.2 / 4 / 5.5 / 7.35
WD25
15000/25000
1100x2770x930
1100x2770x930
2.2 / 4 / 5.5 / 7.35
WD31
17500/31000
1300x2770x930
1300x2770x930
4 / 5.5 / 7.35 / 11
WD35
20000/35000
1500x2770x930
1500x2770x930
4 / 5.5 / 7.35 / 11
WD40
25000/40000
1500x2770x930
1500x2770x930
5.5 / 7.35 / 11 / 14.7
Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura
correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).