Os Chillers Trane Sintesis™ agora estão disponíveis para o mercado.

São Paulo, 15 de Junho, 2015 – A Trane, líder global no fornecimento de soluções e serviços de conforto interior e uma marca da Ingersoll Rand, apresentou recentemente a linha de chillers resfriados a ar Trane® Sintesis™, agora disponíveis para Europa, Oriente Médio, América do Norte e América Latina.
Os chillers Sintesis fazem parte do portfólio de produtos Ingersoll Rand ® EcoWise™ projetados para reduzir o impacto ambiental com o uso de um gás refrigerante de última geração e baixo potencial de aquecimento global (GWP), combinado a uma operação de alta eficiência.
"Com a disponibilidade deste portfólio, a Ingersoll Rand está agindo de acordo com o compromisso em aumentar significativamente a eficiência energética e reduzir o impacto ambiental de suas operações em seu portfólio de produtos até 2020", disse Dave Regnery, Presidente de Sistemas de Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado (HVAC) Comercial da Ingersoll Rand na América do Norte, Europa, Oriente Médio e África. "Através do novo e ampliado portfólio chiller Sintesis, a Trane agora oferece aos proprietários de edifícios e empresas mais opções em relação a como e quando reduzir as emissões de gases de efeito estufa."
Os Resfriadores de Líquido Sintesis oferecem aos clientes a opção de usar o R-134a ou o DuPont Opteon ® XP10 (R-513A), um gás refrigerante de última geração e baixo GWP para alcançar objetivos sustentáveis. O portfólio fornece mais opções para refrigerantes e também:
- Atinge os principais índices da indústria, a Classificação de Eficiência Energética (EER) e Classificação de Eficiência Energética Sazonal Européia (ESEER).
- Usa até 40% menos de gás refrigerante do que o tradicional tubo/aleta e tecnologia de troca de calor inundado devido à serpentina micro-channel do condensador e o design compacto, de alto desempenho e baixo custo integrado (CHIL) do evaporador.
- Reduz o ruído e melhora a acústica através de seus tratamentos acústicos instalados em fábrica, para uma operação silenciosa consistente que atende às necessidades específicas da aplicação. Um modo de redução de ruído selecionável pelo usuário também está disponível para ajudar a respeitar as restrições sonoras durante a noite e aos fins de semana. Pacotes acústicos oferecem as operações mais silenciosas do mercado, aderindo uma política de regulamentação do nível de ruído e ao mesmo tempo melhorando ainda mais a eficiência.
"Os chillers Sintesis são projetados para oferecer eficiência energética e escolhas com uma variedade de opções para atender a necessidades específicas", disse Jeff Moe, Líder Comercial e de Produtos Aplicados da Trane. "Eficiência e combinações acústicas provam a versatilidade do Trane Sintesis e o torna adequado para todos os fins e aplicações em edifícios, incluindo conforto e processo de resfriamento, durante todo o ano e em todo o mundo".
Controles integrados de última geração oferecem uma interface simples ao usuário - padrão em todos os chillers Sintesis - proporcionando eficiência e vantagens no desempenho. Os controles Tracer AdaptiView ™ apresentam um display colorido touch-screen de 7 polegadas para status e navegação intuitiva de simples operação.
Estratégias de controle comprovadas, como temperatura integrada e lógica de fluxo, respondem a uma grande variedade de condições e mantém a operação do chiller confiável e eficiente. O Adaptive Control ™ mantém o resfriador de líquido funcionando de forma eficiente em condições extremas - mesmo sob uma falha no sistema de automação predial – para uma operação confiável quando ela é mais necessária. O controle de configurações dos chillers Sintesis oferece um recurso de armazenamento de gelo exclusivo para resfriamento durante picos de demanda.
Disponibilidade e Capacidade
Na Europa e no Oriente Médio, os novos chillers Trane Síntesis estão disponíveis em tamanhos de 245 até 450 (capacidades de resfriamento entre 300-1600 kW). Os chillers atingem 1,6 MW de capacidade de resfriamento na classificação Eurovent e complementam os originais, de tamanhos entre 090-205, apresentados pela Trane em 2014.
Na América do Norte e América Latina, os chillers Síntesis (modelos entre 115-500 toneladas de refrigeração) estarão disponíveis durante todo o ano, começando com os modelos de 115 a 215 TRs, já disponíveis no mercado, seguido pelos modelos de 230 a 500 toneladas de refrigeração, que estarão disponíveis no final de 2015.
Para saber mais sobre os chilers resfriados a ar Trane Sintesis trane.com/Sintesis .
# # #
Sobre a Ingersoll Rand e Trane
Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida criando ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Nossos colaboradores e nossa família de produtos — incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® — trabalham juntos para melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências e prédios; transportam e protegem alimentos e perecíveis; e melhoram a produtividade e a eficiência industrial. Somos um negócio global de 13 bilhões de dólares, comprometido com um mundo de progresso sustentável e resultados duradouros.
As soluções da Trane otimizam ambientes internos com um amplo portfólio energeticamente eficiente em aquecimento, ventilação e sistemas de ar condicionado, serviços de construção e contratação, suporte de peças e controle avançado.Para mais informações, visite www.ingersollrand.com ou trane.com.