TVR™ II Mini
Conforto Residencial 60 Hz
Unidade condensadora compacta que permite conectar várias unidades
evaporadoras TVR II a uma única unidade condensadora.
Características
- Capacidade: 16 kW (60 Hz).
- Versão Quente/Frio de alta
eficiência para R410A.
- Compressor scroll DC inverter.
Design compacto
- Máxima economia do espaço: uma condensadora de 16 kW controla
até 7 evaporadoras.
- Pode ser instalada próxima a uma
parede
Baixo nível de ruído
- Condensadora com nível de ruído muito baixo -57 dB(A) a 1
metro de distância da unidade.
- Baixo consumo de energia na
partida devido à tecnologia do DC inverter.
Flexibilidade
- Fácil de instalar, cabe em um elevador, não necessita uso de
guindaste.
- Longo comprimento da tubulação, de até 70 m para
facilitar o resfriamento ou aquecimento e permite um desnível de até
30 m quando a condensadora está acima.