Trane Sintesis
En iyi binalar, HVAC sistemlerinin en iyisini ister. En iyi
verimlilik ve performansı tek bir sistemde birleştirdik. Trane
Sintesis en zorlu uygulamalarda etkili sıcaklık kontrolü sunuyor. Sıra
dışı verimliliği sayesinde işletme maliyetleriniz yükselmiyor. Akıllı,
ancak kullanımı kolay kontroller ise, günden güne, yıldan yıla
sisteminizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.
Neden Trane Sintesis Soğutma Grubu?
- 1600 kW'a kadar soğutma kapasitesi.
-
Enerji Verimliliği - Verimlilik ne kadar iyi olursa, enerji
maliyetleriniz de o kadar az olur. Trane,
Toplam Sahip Olma Maliyetinizi (TCO) en iyi duruma getirmek için
Sintesis ürün yelpazesini geliştirdi. Dört verimlilik düzeyi
arasından seçim yaparak, binanızın, iklimin ve bütçenizin
gereksinimlerini tam olarak karşılayan bir model
seçebilirsiniz.
-
Sessiz - Çalışma ses seviyesi, hassas bir bina ortamını
etkileyen önemli sorundur.Sintesis
ürün yelpazesi, pazardaki en sessiz sistemdir. İşletimsel
verimlilikten ödün vermeden, üç farklı düzeyde ses seviyesi zayıfl
atma seçeneği sunar.
-
Güvenilir - HVAC sistemi gibi kritik öneme sahip ekipmanda,
kaliteden ödün verilemez. Trane'de,
temel bileşenleri tasarlayıp üretiyoruz ve sistemlerimizi son
derece zorlu performans ve güvenilirlik testlerinden geçiriyoruz.
Sonuç olarak, on yıla kadar sıra dışı garanti sunacak kadar
kendimize güveniyoruz.
-
Akıllı - Trane Sintesis ürün yelpazesi, HVAC
pazarındaki en akıllı çözümdür. -18°C ile 55°C'ye
kadar tüm ortamlarda yıl boyunca soğutma kapasitesine sahiptir.
Endüstriyel uygulamalar için ideal olmasının yanı sıra, Ecodesign
2016'ya da uyumludur. Akıllı kontroller ve kullanıcı dostu
dokunmatik ekran arabirimi sayesinde, kullanım hiç bu kadar kolay
olmamıştı. Smart Com arabirimi sayesinde, Modbus, BACnet®,
LonTalk® ve Trane BMS ile bağlanabilirlik de oldukça
kolaydır.