Noggrann temperatur- och luftfuktighetskontroll
I läkemedelsindustrin spelar processtyrning en viktig roll för
kvaliteten och konsekvensen i formler, testningen av dessa och
slutprodukten. Exceptionellt noggranna standarder krävs för att
säkerställa högsta kvalitet. Ett sätt att säkerställa noggrann
kvalitetskontroll är genom exakt temperatur- och fuktighetsreglering
vid varje steg av produktionen – från kylning av salvor före valsning
och förpackning till vattnet som används i våtgranuleringen vid
formandet av tabletter.
Läkemedelsprodukter som vacciner, diagnostisk utrustning, sterila
behållare och läkemedel måste förvaras vid förbestämd temperatur och
luftfuktighet för att bevara sina produktegenskaper och följa gällande
bestämmelser. Därför vore eventuella fel eller brister på
klimatsystemet helt enkelt oacceptabla eftersom det skulle äventyra
produktens kvalitet.
Tranes uthyrningsexpertis för läkemedelsindustrin
När planerade driftstopp, nödsituationer eller produktionstoppar
inträffar har Trane Rental Services den kompetens och utrustning som
behövs för att avsevärt minska riskerna under produktionsprocessen:
- Trane levererar tillförlitliga och kostnadseffektiva
hyrlösningar för läkemedelsanläggningar med varierande
designkomplexitet, så att du kan bibehålla den
klimatsystemskapacitet du behöver.
- Tranes
ingenjörer arbetar tillsammans med din personal för att göra en
ingående bedömning av dina behov.
- Leverans och
installation av all hyrd utrustning planeras så att den kan
integreras sömlöst i din verksamhet.