Creación de la atmósfera perfecta
Ya se trate de un simple establecimiento o de un moderno centro
comercial, Trane posee experiencia en el comercio minorista. Sabemos
que las necesidades de gestión de la temperatura, la humedad y la
ventilación de los establecimientos son distintas a las del resto de
edificios. Gracias a nuestra experiencia, podemos ayudarle a
identificar áreas específicas para mejorar el consumo de energía y el
confort y a mantener sus instalaciones en funcionamiento al nivel idóneo.
Y, gracias a la planificación de eventualidades y a los miles de
equipos y técnicos de control, podemos ayudarle a reducir el riesgo de
pérdida de ventas a causa de un fallo en el sistema de confort.
Sistema integrado
El sistema de gestión de edificios (BMS) de Trane para pequeñas
empresas solo precisa de la implementación de algunos ajustes en la
aplicación. Gracias a la capacidad de cualquier equipo HVAC de Trane
de comunicarse a través de una red, el BMS identifica los equipos
vinculados entre sí, crea la base de datos correspondiente y
automáticamente ofrece al usuario final unas funciones predefinidas
tales como la programación de la hora, el reajuste automático de los
valores de consigna, la gestión de las zonas o el menú de alarmas, sin
tener que realizar apenas trabajo alguno.
Si desea personalizar la interfaz, se encuentra disponible un
software adecuado para ello. El sistema resulta compacto y muy cómodo
de instalar y conectar. Los equipos de Trane utilizan protocolos
estándar abiertos, a menudo presentes en los edificios comerciales.
Las ventajas de un abastecimiento único
El sistema integrado de Trane ofrece una ventaja adicional, ya que
todas las piezas del rompecabezas proceden del mismo fabricante. Así,
resulta mucho más sencillo coordinar la entrega, la puesta en servicio
y la regulación precisa de los equipos, ya que solo existe un único
contacto. Además, el personal de Trane ha recibido la formación
adecuada en relación con todos los componentes del sistema, lo que
garantiza la eficiencia de la puesta en servicio, así como una rápida respuesta.
Ahorro energético
Se han implementado en el sistema diferentes tácticas previamente
diseñadas, tales como el reajuste de los valores de consigna y la
programación de la hora o el ciclo de trabajo, para mejorar su
eficiencia energética, sin que esto afecte a la capacidad de gestión
del confort del sistema. El sistema de Trane es fácil de instalar,
configurar y utilizar. Esto significa que el personal que maneja el
equipo puede hacerse cargo de las actualizaciones, el funcionamiento
diario y el mantenimiento del sistema con gran facilidad, sin que
apenas resulte necesaria una formación específica. El sistema de Trane
puede asimismo controlar los equipos auxiliares, tales como luces,
aparcamientos, medidores de energía y cualquier equipo que deba
controlarse según una programación horaria. El BMS integrado de Trane
para aplicaciones comerciales constituye una poderosa respuesta para
aquellos clientes que deseen un sistema muy fácil de utilizar y capaz
de simplificar sus operaciones durante todo el ciclo de vida del proyecto.