El Tracer UC400 es un controlador de unidades BACnet programable
diseñado para utilizarse tanto con el Tracer SC como con sistemas
BACnet MS/TP de terceros. El UC400 dispone de las entradas/salidas y
el tamaño exacto para satisfacer las necesidades de los dispositivos
de control con respecto al volumen de aire variable, la unidad fan
coil, la batería del ventilador, los ventiladores de la unidad, las
unidades de tratamiento de aire de pequeño tamaño, las válvulas, la
secuenciación de las calderas y otras entradas/salidas generales.
Cuando se necesitan entradas/salidas adicionales, se encuentran
disponibles módulos de expansión (XM30, XM32 y XM70).
Este controlador utiliza una plataforma común repetible y coherente
que ofrece una mayor flexibilidad en las cajas VAV de volumen de aire
variable. El Tracer UC400 constituye una solución ideal cuando se
necesitan secuencias especiales. Las aplicaciones de software estándar
vienen precargadas de fábrica, lo que simplifica la instalación en
obra. Asimismo, admite el montaje en la fábrica y en obra, la
programación de gráficos y el protocolo BACnet, además de contar con
la homologación UUKL.