Airfinity™

20–135 kW

Hlavní charakteristiky

  • K dispozici u verzí tepelného čerpadla nebo pouze pro chlazení
  • Dodatečné možnosti vytápění (modulační plynový hořák, elektrický ohřívač nebo teplovodní výměník) 
  • Tandemová konfigurace pro vyšší účinnost při částečném zatížení
  • Ekonomizér poskytuje volné chlazení pro optimální účinnost během celého roku
  • EC ventilátor s volným oběžným kolem a modulačním průtokem přívodního vzduchu
  • Jednotku lze vybavit entalpickým rotačním výměníkem nebo termodynamickým okruhem zpětné rekuperace tepla
  • Řídicí modul Trane CH536 s inteligentním ovládáním komfortu a integrovanými funkcemi pro energetickou úsporu
  • Dvoustěnný panel s izolací ze skelných vláken
  • Elektronický expanzní ventil pro těsnější řízení teploty
  • Pokročilé řízení odmrazování za účelem vyšší spolehlivosti a účinnosti v režimu vytápění
  • Chladivo R410A
  • Certifikace Eurovent

Výhody pro zákazníky

  • Vysoká sezonní účinnost, která přesahuje evropské předpisy pro rok 2021
  • Řešení volného chlazení a rekuperace tepla pro nižší celkové náklady na vlastnictví
  • Kompaktní a modulární provedení s plně integrovanými ovládacími prvky
  • Lze dokonale přizpůsobit vašim potřebám, takže nemusíte dělat kompromisy
  • Maximální přizpůsobitelnost pro rychlejší, jednodušší a levnější instalace
  • Kompatibilní s několika střešními rámy – nevyžaduje drahé adaptéry ani jiné úpravy ani při vybavení rekuperací tepla

Široký rozsah doplňkového vybavení včetně následujících:

  • Pomocné vytápění (elektrický ohřívač, teplovodní výměník, plynový hořák)
  • Energetický rekuperační obvod
    • Dodatečný chladicí okruh pro účely zpětného získávání tepla obsaženého v odpadním vzduchu
    • Zlepšuje účinnost při částečném zatížení díky dalšímu stupni kompresoru
    • Zvyšuje výkon o 25 % bez dopadu na rozměry jednotky
  • Energetický rekuperační modul (rotační výměník)
    • Entalpický rotační výměník určený k řízení teploty a vlhkosti (s certifikací Eurovent)
    • Možnost použití okamžitě po zapojení: tři jednoduché kroky pro rychlou instalaci
    • Lehká a kompaktní: pro snadnou přepravu a manipulaci
    • Energetické úspory: typická návratnost do 3 let
    • Spolehlivost: Ochrana proti zamrznutí pro aplikace s nízkou venkovní teplotou
  • Odsávací ventilátor nebo odvodní střešní odsávací rám do prostředí vyžadujících vysoký EST
  • Tracer Concierge: jednoduchý a cenově výhodný systém řízení!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideální pro maloobchodní aplikace
  • Změňte plány pro HVAC a osvětlení pomocí jednoho rozhraní.
  • Povolte změny požadovaného nastavení tepla a vlhkosti.
  • Dostávejte oznámení o stavu a problémech klimatizační jednotky.
  • Přehledný displej umožňuje omezené úpravy.
  • Jednoduchý a dostupný systém řízení pro až 30 střešních jednotek

Formulář s žádostí o kontakt