Поставляется в варианте исполнения с тепловым насосом или
только с охлаждением
Вспомогательные опции рекуперации
тепла (горелка с регулируемой подачей тепла, электрический
нагреватель или змеевик с горячей водой)
Последовательное
расположение, обеспечивающее высокую эффективность при частичной
нагрузке
Экономайзер предусматривает естественное охлаждение,
что обеспечивает оптимальную эффективность в течение всего года
Электронно-коммутируемый бескорпусный вентилятор с регулируемым
расходом приточного воздуха
Установка может быть
оборудована роторным рекуператором или контуром термодинамической
рекуперации тепла
Контроллер CH536 компании Trane с
интеллектуальным управлением созданием комфортных условий и
встроенными функциями энергосбережения
Двойная стеновая
панель с теплоизоляцией из стекловолокна
Электронный
расширительный клапан обеспечивает более точное регулирование
температуры
Улучшенное управление оттайкой для повышения
надёжности и эффективности в режиме обогрева
Хладагент
R410A
Сертифицировано по стандартам Eurovent
Преимущества для заказчика
Высокая сезонная эффективность, превосходящая требования
европейских норм 2021 года
Решения с естественным
охлаждением и рекуперацией тепла для снижения совокупной стоимости
владения
Компактная и модульная конструкция с полностью
интегрированными средствами управления
Конфигурирование в
точном соответствии с вашими потребностями, так что вам не нужно
идти на компромиссы
Максимальные возможности адаптации для
обеспечения более быстрого, лёгкого и менее затратного монтажа
Совместимость со многими крышными коробами, без дорогостоящих
переходных соединительных частей или других конструкционных
изменений, даже если вы добавляете модуль рекуперации тепла
Широкий выбор опций, включая следующие.
Дополнительный нагрев (электрический нагреватель, змеевик
горячей воды, встроенная газовая горелка)
Контур
рекуперации энергии
Дополнительный холодильный контур для
рекуперации тепла, содержащегося в отработанном воздухе
Повышенная эффективность при частичной нагрузке благодаря
наличию дополнительной ступени компрессора
Увеличение
производительности установки на 25 % без изменения занимаемой
площади
Модуль рекуперации энергии (роторный
рекуператор)
Роторный рекуператор для регулирования
температуры и влажности (сертификация Eurovent)
Автоматическое конфигурирование: быстрый монтаж в три
этапа
Лёгкая и компактная конструкция: для удобства
транспортировки и обращения
Экономия энергии:
окупаемость обычно в течение 3 лет
Надёжность: Защита
от замерзания для применения при низкой температуре окружающей
среды
Вытяжной вентилятор или возвратный
крышный короб для областей применения с высоким статическим
давлением
Tracer Concierge: простое и экономичное управление
системой!
Tracer Concierge™
Наилучший вариант для применения в розничной торговле
Изменяйте графики работы системы HVAC (ОВКВ) и освещения,
используя единый интерфейс.
Сделайте возможными изменения
уставки температуры и влажности.
Получайте уведомления об
условиях работы или проблемах установки HVAC (ОВКВ).
Удобная для пользователя индикаторная панель позволяет выполнять
ограниченные регулировки.
Упрощённая и доступная по цене
система управления группой до 30 крышных установок.