Airfinity™

20–135 kW

Najważniejsze cechy

  • Dostępne w wersji z pompą ciepła lub tylko z chłodzeniem, z ogrzewaniem pomocniczym lub bez (palnik gazowy, grzałka elektryczna lub wężownica wody gorącej) 
  • Podwójny obwód chłodniczy ze sprężarkami spiralnymi pracującymi w tandemie
  • Inteligentne sterowanie przepływem świeżego powietrza z funkcją chłodzenia swobodnego
  • Wentylator elektronicznie komutowany (EC) z modulacją przepływu powietrza
  • Sterownik Trane CH536 z inteligentnym sterowaniem komfortu i wbudowanymi funkcjami oszczędzania energii
  • Panel z podwójną ścianką z izolacją z włókna szklanego 25 mm
  • Certyfikat Eurovent
  • Moduł odzysku ciepła w celu dodatkowej oszczędności energii
  • Elektroniczny zawór rozprężny
  • Zaawansowane zarządzanie odszranianiem
  • Czynnik chłodniczy R410A

Korzyści dla klienta

  • Wysoka wydajność sezonowa, zgodność z przepisami europejskimi 2021
  • Rozwiązania w zakresie chłodzenia swobodnego i odzysku ciepła obniżające całkowity koszt eksploatacji
  • Kompaktowa i modułowa budowa z całkowicie zintegrowanymi elementami sterowania
  • Możliwość dokładnego dostosowania do potrzeb użytkownika, przez co nie musi on iść na kompromis
  • Maksymalna adaptowalność dla szybszej, łatwiejszej i mniej kosztownej instalacji
  • Kompatybilny z wieloma ramami dachowymi, bez stosowania drogich adapterów lub innych przeróbek, nawet przy dołączaniu modułu odzysku ciepła!

Szeroki wybór opcji, w tym:

  • Pomocnicze ogrzewanie (grzałka elektryczna, wężownica wody gorącej, palnik gazowy)
  • Moduł odzysku ciepła
    • Rozwiązanie „podłącz i używaj”: fabrycznie skonfigurowany klimatyzator dachowy
    • Szybka instalacja: Nie jest wymagana dodatkowa rama dachowa!
    • Lekka i kompaktowa konstrukcja: w celu łatwego transportu i przemieszczania
    • Oszczędność energii: zwrot przeciętnie w ciągu 3 lat
    • Niezawodność: Ochrona przed zamarzaniem w przypadku stosowania w niskich temperaturach otoczenia
  • Wentylator wyciągowy do zastosowań o wysokim ESP (do 500 Pa)
  • Ramy dachowe regulowane lub bez możliwości regulacji
  • Bezprzewodowe czujniki strefy temperatury
  • Zdalny terminal serwisowy
 
Szczegółowy wykaz dostępnych opcji zawiera dokumentacja techniczna lub można je uzyskać u inżyniera sprzedaży Trane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Doskonałe do zastosowań w handlu
  • Zmiana planów działania HVAC i oświetlenia za pomocą jednego interfejsu
  • Dokonywanie zmian nastaw temperatury i wilgotności powietrza
  • Powiadomienia o warunkach i problemach w urządzeniu HVAC
  • Prosty w obsłudze panel dotykowy umożliwia regulacje w ograniczonym zakresie
  • Proste i korzystne cenowo sterowanie instalacją do 30 klimatyzatorów dachowych

Formularz kontaktowy