Trane wprowadza aplikację Rental Selector umożliwiającą szybki i łatwy wybór odpowiednich tymczasowych urządzeń do chłodzenia i ogrzewania
Nowe, pierwsze tego rodzaju narzędzie w branży pozwala użytkownikom szybko i łatwo znaleźć odpowiednie urządzenie na wynajem, które spełni ich potrzeby. Aplikacja łączy się bezpośrednio z lokalnym biurem oferującym usługi wynajmu Trane.
Bruksela, 29 czerwca, 2017 r. – Trane, czołowy światowy dostawca systemów i rozwiązań komfortu do budynków, marka Ingersoll Rand, wprowadza aplikację Trane Rental Selector, pierwsze tego rodzaju narzędzie pozwalające użytkownikom łatwo znaleźć odpowiednie urządzenie, które spełni ich tymczasowe potrzeby w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Nowa aplikacja umożliwia sprawdzenie szczegółowej charakterystyki zalecanych urządzeń, przeprowadzenie podstawowych obliczeń obciążenia oraz złożenie zapytania o ofertę w najbliższym biurze oferującym usługi wynajmu Trane.
Dla większości firm instalacje HVAC mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania odpowiednich warunków wewnątrz budynków lub zapewnienia niezawodnego chłodzenia w procesach przemysłowych. Usługi wynajmu Trane oferują szeroką gamę urządzeń, które spełniają tymczasowe potrzeby związane z działaniami planowanymi lub w sytuacjach nieprzewidzianych. Trane posiada bogatą ofertę dostępnych w całej Europie urządzeń na wynajem, które sprawdzą się w sytuacjach awaryjnych, podczas wynajmu krótko- i długoterminowego lub zapewnią odpowiednią wydajność w okresach zapotrzebowania szczytowego. Nowa aplikacja Trane Rental Selector pozwala administratorom obiektów i właścicielom budynków szybko i skutecznie znaleźć odpowiednie rozwiązania spełniające ich konkretne potrzeby w zakresie tymczasowego ogrzewania lub chłodzenia.
„Dzięki nowoczesnej bazie urządzeń zaprojektowanych i wykonanych z myślą o wynajmie usługi wynajmu Trane zapewniają rozwiązania dla licznych obiektów, takich jak placówki służby zdrowia, centra danych, obiekty przemysłowe, noclegowe i użyteczności publicznej” – mówi Sai Pinisetti, lider ds. serwisu Trane Europa. „Oferujemy szybkie, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązania wynajmu, a nasz zespół kierowników, inżynierów, serwisantów i specjalistów logistyki pozwala szybko zaspokoić tymczasowe potrzeby klienta, dostarczając sprawnie działający system. Teraz dzięki aplikacji Trane Selector nasi klienci mogą szybko znaleźć odpowiednie rozwiązania i skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Trane”.
Po zainstalowaniu aplikacji rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów Trane zapewni bezproblemowe działanie urządzenia przez cały okres wynajmu.
Aby pobrać lub skorzystać z aplikacji Trane Selector, zapraszamy na stronę: www.tranerentalselector.com. Dodatkowe informacje dotyczące usług wynajmu Trane można uzyskać, oglądając film lub odwiedzając portal Trane Rental Services. Portal online zapewnia wygodny dostęp do informacji dotyczących oferty agregatów na wynajem i dostępności w różnych krajach w Europie, w krajach Bliskiego Wschodu i w Indiach.
# # #
Informacje o firmach Ingersoll Rand i Trane
Firma Ingersoll Rand (NYSE: IR) podnosi jakość życia, tworząc
komfortowe, zrównoważone i wydajne środowisko. Nasi pracownicy i nasza
rodzina marek — w tym Club
Car®, Ingersoll
Rand®, Thermo
King® oraz Trane® — wspólnie pracują
nad poprawą komfortu i jakości powietrza w domach i budynkach,
przewozu i zabezpieczenia żywności i produktów nietrwałych, ochrony
domów i nieruchomości komercyjnych, a także zwiększania wydajności i
efektywności produkcji. Prowadzimy wartą 13 miliardów dolarów
działalność na skalę globalną, wspierając zrównoważony postęp i
trwałość efektów. Rozwiązania firmy Trane pozwalają zapewnić optymalne
warunki w pomieszczeniach i obejmują szeroką ofertę energooszczędnych
instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usług
budowlanych i wykonawczych, części, wsparcia oraz zaawansowanej
kontroli. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynach internetowych
www.ingersollrand.com
lub trane.com.