Trane Worldwide Sites
Heeft u direct een tijdelijke oplossing nodig voor industriële proceskoeling of de koeling van bijvoorbeeld opslagtanks, dan is een gesprekspartner die hier terdege verstand van heeft een uitkomst. Bel daarom in zo’n geval direct met Trane Rental. Eén telefoontje en de juiste oplossing is naar u onderweg. Onze gecertificeerde engineers zorgen dat alles efficiënt wordt aangesloten en ingesteld. Zo kunt u de productie snel opvoeren of hervatten.
Specialist in mobiele proceskoeling
Onze vakspecialisten spreken uw taal, begrijpen de vereisten
bij kritische processen en hebben aan een half woord genoeg.
Nergens vindt u meer ervaring met verhuur van proceskoeling voor
bijvoorbeeld de chemische industrie, de farmaceutische industrie en de
voedingsmiddelenindustrie. Voor procesverwarming bent u bij ons
eveneens aan het juiste adres.
Ook bij een tijdelijke
koelbehoefte in elektriciteitscentrales en datacenters is onze
huurapparatuur de oplossing.
Tijdelijke proceskoeling snel operationeel
Snelheid is vaak essentieel bij de huur van vervangende of
aanvullende proceskoeling. Een van de grote voordelen van Trane
chillers en koelmachines is de korte installatietijd. Ook zijn ze
moeiteloos compatibel met uw bestaande installaties. En dankzij het
compacte ontwerp vragen ze relatief weinig ruimte.
Desgewenst
zorgt Trane Rental eveneens voor de verbetering van het klimaat in uw
kantoor of productiefaciliteit. Als de mensen ook tijdelijk extra
‘proceskoeling’ kunnen gebruiken, is het wellicht mogelijk om één
koelunit multifunctioneel in te zetten.
Grootste specialist in koelingverhuur
Het Trane verhuurassortiment is een van de grootste van Europa.
In tegenstelling tot andere aanbieders zijn we bovendien volledig
gespecialiseerd in energiezuinige oplossingen voor gekoeld water,
airconditioning en verwarming. Ons assortiment omvat luchtgekoelde chillers, warmtepompchillers,
watergekoelde koelmachines, rooftops en luchtbehandelings- en
luchtblaasunits.
Al onze apparatuur is ontwikkeld binnen het
wereldwijde Trane-concern en technisch zeer geavanceerd. Trane
koudwatermachines onderscheiden zich door hun betrouwbaarheid,
kostenefficiency en flexibele toepasbaarheid.
Bedieningsinterface voor feilloze proceskoeling
Bij proceskoeling mag er niets misgaan. Zeker bij ‘onbekende’
tijdelijke koelmachines is daarom een gebruikersvriendelijk
bedieningsinterface van cruciaal belang. Bij Trane verhuurapparatuur
spreekt dat vanzelf. Uw medewerkers krijgen de informatie over
systeemstatus en bedrijfscondities die ze in de praktijk nodig hebben.
Wilt u de installatie op afstand volgen, dan kunnen we de huurmachine
voorzien van regeltechniek die monitoring via een Trane control app
mogelijk maakt.
24/7 toegang tot uitgebreid servicenetwerk
Samenwerken
met Trane Rental heeft als groot voordeel dat u profiteert van de
expertise op het gebied van industriële processen binnen Trane
Nederland. U bent verzekerd van vakkundige installatie en onderhoud en
u heeft 24/7 toegang tot ons servicenetwerk van gecertificeerde
engineers. We bieden ook zekerheid met een eigen testfaciliteit voor
verhuuropstellingen in Nijkerk.
Tijdelijk proceskoeling nodig? Wij denken mee!
Wilt u koeling voor uw procesvloeistoffen regelen vanwege
bijvoorbeeld gepland onderhoud? Of proceskoeling huren voor een
tijdelijke locatie of productiepiek? Of goed voorbereid zijn op
onverwachte problemen met uw proceskoeling en HVAC-systemen? In elk
geval denken we graag met u mee.
Neem gerust contact met ons op voor snelle actie, overleg of om alvast even kennis te maken.