Sintesis™ Advantage, CGAF, is de nieuwe luchtgekoelde koelmachine met
een capaciteitsbereik van 290 kW tot 680 kW.
Trane heeft het meest veelzijdige en meest flexibele aanbod in de
HVAC-branche. De CGAF is deel van de Sintesis™-familie, inclusief
bestseller-producten zoals de luchtgekoelde schroefkoelmachine RTAF of
de luchtgekoelde centrifugaalcompressoren met hoog toerental GVAF:
meerdere technologieën, uitzonderlijke prestaties en bewezen betrouwbaarheid.
De Sintesis™ Advantage biedt uitstekende efficiëntieniveaus met een
vollast van Eurovent Klasse A (EER) en seizoensgebonden efficiëntie
(SEER) die verder gaan dan de minimumvereisten van Ecodesign 2018.
Opties zoals gratis koeling en warmteterugwinning kunnen eenvoudig in
het apparaat worden geconfigureerd, zonder dat dit van invloed is op
het compacte ontwerp.
Alle units voldoen aan alle geldende Europese
Ecodesign-voorschriften in het kader van ErP Richtlijn 2009/125/EC van
het Europees Parlement.
Belangrijke kenmerken
- Klasse A of B vollastefficiëntie
- 3 rendementsniveaus:
SE, HE, XE
- 3 akoestische pakketten: SN, LN, XLN
- Beschikbaar met EC-ventilatoren
- Koudemiddel R410A &
R454B
- Lage koelmiddellading dankzij
microkanaalcondensorspiraal
Klantvoordelen:
- Koeling gedurende het hele jaar bij een omgevingstemperatuur
van -20 °C tot 52 °C. Optimaal geschikt voor, comfort, industriële
en procestoepassingen
- Grote configureerbaarheid: Negen
verschillende configuraties om uit te kiezen, waarbij een laag
geluidsniveau met hoog rendement wordt gecombineerd om uw totale
eigendomskosten te minimaliseren
- Uitstekend akoestisch
comfort voor elke toepassing met keuze uit drie niveaus van
geluidsdemping
- Communicatie mogelijk via SmartCom-interface
met Lontalk®, BACnet® en Modbus