Conquest™-koelmachine CGAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke kenmerken

  • Compact ontwerp: kleinere footprint en eenvoudige vormgeving
  • Afwerking van hoge kwaliteit
  • Geoptimaliseerd rendement bij gedeeltelijke belasting (ESEER)
  • Twee akoestische pakketten: Standaard geluidsniveau, laag geluidsniveau zonder rendementsverlies
  • R410A & R454B
  • Zowel met enkel als dubbel circuit
  • Condensorbatterijen met microkanalen
  • Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

Klantvoordelen:

De meest voordelige koelmachine dankzij:

  • Laag energieverbruik: superieur rendement in deellast (ESEER)
  • Stille werking: discreet, zelfs in de meest geluidsgevoelige omgevingen
  • Unieke functie: rendement blijft behouden terwijl geluidsniveau afneemt
  • Compact ontwerp: Voor een eenvoudigere integratie op de jobsite
  • Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en geproduceerd door Trane
  • Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface en onderling uitwisselbaar met facilitaire automatiseringssystemen
  • Verminderd koudemiddelpeil

Opties

  • Diverse geïntegreerde hydraulische modules: enkele/dubbele pomp, lage/hoge opvoerdruk
  • Buffertank voor betrouwbare en probleemloze werking
  • Proceskoeling (temperatuur afgevoerd gekoeld water lager dan 4 °C)
  • Inzetbaar bij lage omgevingstemperatuur (-18 °C)
  • Condensorbatterijen met epoxycoating voor de duurzaamheid
  • Gedeeltelijke warmteterugwinning (PHR)
  • Extern beschermrooster
  • Hoogrendementsuitvoering (HE)
  • Smart Flow regeling  voor variabele primaire stroming (VPF)
  • Hoge externe statische druk (HESP)
  • Slimme installatieregeling
  • Aanvullende warmte

Accessoires

  • Rubberen trillingsdempers

Regelsystemen

  • Nieuwe Trane-controller, de beste in zijn klasse, voor kleinschalige toepassingen
  • Standaard Lcd-display met bedieningsknop
  • Optioneel uitgebreid scherm:
    • Eenvoudig af te lezen kleurenaanraakscherm (7 inch)
    • Toonaangevende algoritmen
    • Ontwerp met open protocollen
    • Adaptive Control
  • SmartCom-interface: BACnetTM, LonTalk®, Modbus-communicatiemogelijkheden

Zoeken naar meer documentatie

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contactformulier