Extended Start di Trane

Base di riferimento delle prestazioni del sistema

Caratteristiche principali

Extended Start di Trane è la specifica di riferimento per un edificio ad alte prestazioni: 12 mesi di servizio a valore aggiunto.

Extended Start di Trane va ben oltre la garanzia, con cinque servizi essenziali e tre opzionali che creano una specifica di riferimento del sistema su cui costruire un solido basamento per edifici ad alte prestazioni.

  • Installazione e avviamento controllati
    La maggior parte dei guasti dei sistemi HVAC si verificano durante il primo anno di esercizio.
  • Monitoraggio dei parametri critici e regolazione delle impostazioni del sistema
    Il primo anno di esercizio e i parametri critici sono di fondamentale importanza nei mesi iniziali.

Vantaggi per il cliente

Assicurate la giusta partenza al vostro sistema HVAC con Extended Start di Trane. È il modo migliore per verificare che l'installazione sia eseguita a regola d'arte e per ottenere prestazioni di massimo livello durante il primo, fatidico anno di esercizio.

Extended Start di Trane garantisce la corretta integrazione dell'impianto nell'ambiente, oltre al funzionamento al massimo delle sue capacità e all'utilizzo efficiente dell'energia.

5 servizi essenziali

  • Ispezione post-installazione
    Per confermare che installazione e avviamento siano stati eseguiti in conformità con le specifiche di fabbrica.
  • Rapporto di benchmark
    Ovvero un'analisi delle attuali caratteristiche di esercizio dell'apparecchiatura. Si tratta di un benchmark "come da installazione" per  tracciare i cambiamenti nelle prestazioni negli anni successivi.
  • Ispezione con test di funzionalità
    Per misurare i parametri critici, regolare le impostazioni di controllo e correggere gli eventuali scostamenti operativi.
  • Analisi dell'olio dei refrigeratori
    Per analizzare i campioni, rilevare gli eventuali scostamenti e consigliare le misure correttive.
  • Sostituzione dei filtri
    In conformità con le indicazioni di Trane allo scopo di ottimizzare il funzionamento, rendendolo agevole ed efficiente.

3 servizi opzionali

  • Analisi delle vibrazioni
    Per definire un riferimento di benchmark utile a individuare successivamente un ampio ventaglio dei possibili guasti futuri, quali albero disallineato, cuscinetti difettosi o problemi elettrici al motore.
  • Rimanere connessi
    Per effettuare il monitoraggio in remoto di allarmi critici, fornire la verifica periodica dei collegamenti per le comunicazioni e produrre automaticamente rapporti sull'attività degli allarmi critici.
  • Addestramento degli operatori
    Gli operatori ricevono in loco un addestramento in merito alle procedure ottimali di funzionamento e manutenzione per garantire un funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente del sistema.

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Riferimenti

Modulo di richiesta di contatto