Disponibile nella versione Pompa di calore o Solo
raffreddamento, con o senza riscaldamento ausiliario (bruciatore a
gas, batteria elettrica o batteria ad acqua calda)
Doppio
circuito di raffreddamento con compressore Scroll in tandem
Gestione intelligente dell'aria esterna con capacità di free
cooling
Ventilatore plug fan a commutazione elettronica (EC)
con flusso d'aria modulante
Dispositivo di controllo Trane
CH536 con funzionalità di controllo del comfort intelligente e
risparmio energetico integrate
Pannello a doppia parete con
isolamento in fibra di vetro di 25 mm
Certificato
Eurovent
Modulo di recupero del calore per ulteriore
risparmio energetico
Valvola di espansione elettronica
Gestione avanzata dei cicli di sbrinamento
Refrigerante
R-410A
Vantaggi per il cliente
Alta efficienza stagionale, già conforme alle normative
Ecodesign 2021
Soluzioni con free cooling e recupero del
calore per ridurre i costi totali di proprietà
Design
compatto e modulare con comandi totalmente integrati
Personalizzabile per rispondere con precisione alle vostre
esigenze, senza compromessi
Massima adattabilità per
un'installazione più rapida, più semplice, più economica.
Compatibile con diversi telai da tetto - senza necessità di
costosi adattatori o altre modifiche - anche aggiungendo un modulo
per il recupero del calore!
Caratteristiche principali
Disponibile nelle versioni pompa di calore o solo
raffreddamento
Opzioni di riscaldamento ausiliarie
(bruciatore a gas modulante, riscaldatore elettrico o batteria ad
acqua calda)
Configurazione in tandem per un'elevata
efficienza a carico parziale
L’economizzatore offre il free
cooling, per un'efficienza ottimale durante tutto l'anno
Ventilatori EC plug fan con flusso modulante sulla mandata
dell’aria
L’unità può essere provvista di una ruota entalpica
o di un circuito con recupero del calore termodinamico
Dispositivo di controllo Trane CH536 con funzionalità di
controllo del comfort intelligente e risparmio energetico
integrate
Pannello a doppia parete con isolamento in fibra di
vetro
Valvola di espansione elettronica per un controllo più
serrato della temperatura
Gestione avanzata dello
sbrinamento per migliorare l'affidabilità e l'efficienza in modalità
riscaldamento
Refrigerante R410A
Certificato
Eurovent
Vantaggi per il cliente
Alta efficienza stagionale, superiore alle normative europee
2018
Soluzioni con free cooling e recupero del calore per
ridurre i costi totali di proprietà
Design compatto e
modulare con comandi totalmente integrati
Personalizzabile
per rispondere con precisione alle vostre esigenze, senza
compromessi
Massima adattabilità per un'installazione più
rapida, più semplice, più economica.
Compatibile con
diversi telai da tetto - senza necessità di costosi adattatori o
altre modifiche - anche con modulo per il recupero del calore
Ampia gamma di opzioni che include:
Riscaldamento ausiliario (riscaldatore elettrico, batteria ad
acqua calda, bruciatore a gas)
Circuito di recupero
energia
Circuito di refrigerazione supplementare per
recuperare il calore contenuto nell'aria di scarico
Efficienza migliorata a carico parziale grazie a uno stadio
aggiuntivo del compressore
Aumento della capacità del
25%, senza incidere sull'ingombro
Modulo di
recupero dell’energia (tecnologia rotativa)
Ruota entalpica
per controllo temperatura e umidità (certificazione
Eurovent)
Soluzione plug & play: tre semplici passi
per una rapida installazione
Leggero e compatto: per
agevolare il trasporto e la movimentazione
Risparmio
energetico: ritorno economico tipico fino a 3 anni
Affidabilità: Protezione contro il congelamento per
applicazioni a bassa temperatura ambiente
Aspiratore o telaio da tetto di ritorno per applicazioni ESP
elevate
Tracer Concierge: controllo del sistema più facile ed
economico!
Tracer Concierge™
Ideale per negozi e punti vendita
Modifica di
programmi HVAC e di illuminazione con una sola interfaccia
Realizzazione di modifiche ammissibili dei setpoint di
temperatura e umidità
Ricezione di notifiche su condizioni
o problemi delle unità HVAC
Il pannello di visualizzazione
di facile impiego consente regolazioni limitate
Controllo
del sistema semplificato ed economico per un massimo di 30 unità
Rooftop