Caratteristiche principali
- Progettati per ambienti in cui le apparecchiature altamente
tecnologiche rappresentano la principale fonte di calore
- Accesso frontale per la manutenzione dell'intera unità
- Ventilatori del plenum centrifughi ad alta pressione con pale
curve indietro
Vantaggi per il cliente
- Flessibilità: sistema personalizzato per soddisfare le
esigenze specifiche dell'applicazione
- Accuratezza: preciso
controllo della temperatura e dell'umidità per applicazioni
esigenti
- Livello sonoro: uno dei migliori livelli di comfort
acustico disponibili sul mercato
Descrizione della gamma
Unità con motore AC e ventilatore curvato indietro
- EDCB: acqua refrigerata con mandata verso il basso
- EUCB: acqua refrigerata con mandata verso l'alto
- EDAB:
sistemi ad espansione diretta verso il basso raffreddati ad
aria
- EUAB: sistemi ad espansione diretta verso l'alto
raffreddati ad aria
- EDWB: sistemi ad espansione diretta
verso il basso raffreddati ad acqua
- EUWB: sistemi ad
espansione diretta verso l'alto raffreddati ad acqua
Unità con motore EC e ventilatore curvato indietro
- EDCV: acqua refrigerata con mandata verso il basso
- EUCV: acqua refrigerata con mandata verso l'alto
- EDAV:
sistemi ad espansione diretta verso il basso raffreddati ad
aria
- EUAV: sistemi ad espansione diretta verso l'alto
raffreddati ad aria
- EDWV: sistemi ad espansione diretta
verso il basso raffreddati ad acqua
- EUWV: sistemi ad
espansione diretta verso l'alto raffreddati ad acqua