Unité de condensation RAUL

50 -220 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll - hermétique, haute efficacité, faibles vibrations et niveau sonore bas
  • Protections internes complètes contre la surchauffe
  • Les panneaux d’accès sont facilement démontables à l’aide d’une clé carrée
  • Interrupteur-sectionneur et transformateur
  • Vannes de service sur lignes liquides et lignes de refoulement
  • La tôlerie extérieure est galvanisée et protégée par une couche de peinture poudre RAL 9002

Avantages pour le client

  • Flexibilité : système personnalisé pour répondre précisément aux exigences de l'application

Options

  • Fonctionnement basse température (jusqu'à -18 °C)
  • Tension d'alimentation 380, 400 et 415 V
  • Ailettes en aluminium avec revêtement époxy
  • Ailettes en cuivre
  • Housses d'isolation acoustique du compresseur
  • Manomètres haute et basse pression
  • Carte auxiliaire pour gestion d'un second point de consigne par contact sec distant
  • Protection contre l'inversion de phase
  • Liaison série LonTalk® installée en usine permettant de :
    • Modifier le point de consigne de température
    • Démarrer ou arrêter l'unité
    • Surveiller le point de consigne de la température de l’air, la température de l’air ambiant, le fonctionnement de l'unité de condensation, les ventilateurs et les alarmes des compresseurs

Régulateur Trane Tracer™ CH530

Microprocesseur Adaptive Control™ avec :

  • Interface opérateur conviviale
  • Marche/Arrêt externe
  • Contact distant de démarrage/arrêt de chaque compresseur
  • Carte pour modification à distance des points de consigne climatisation et des limites d’intensité absorbée (en option)
  • Carte de communication LonTalk® (en option)
  • Carte de défauts programmable à 4 relais (en option)

Références

Formulaire de demande de contact