Secteur hospitalier

Optimisation de l'environnement de soins

Grâce à Trane, vous pouvez améliorer l'environnement physique de votre établissement de santé ainsi que ses performances financières et cliniques. Notre approche associe le bien-être des patients, la satisfaction du personnel et le respect de votre budget.

Amélioration du bien-être des patients

La technologie Trane améliore la qualité de l'air intérieur au bénéfice de la santé et de la récupération de votre patient et améliore l'expérience de votre établissement de santé.

Trane aide les partenaires santé à améliorer les environnements de soin, le bien-être des patients et la satisfaction des personnels de santé, tout en rehaussant les performances financières et opérationnelles via des améliorations durables de la qualité de l’air intérieur, de la régulation de l’hygrométrie, des niveaux de bruit et de l’efficacité énergétique.

Trane peut concevoir, fabriquer, installer et entretenir des systèmes CVC permettant de répondre à des besoins spécifiques dans tout environnement de soin. Notre approche complète, axée sur les solutions, vous garantit d'acquérir les systèmes, contrôles et entretiens adéquats et adaptés à votre productivité

Rentabilité améliorée

Les solutions CVC de Trane sont conçues pour être à la fois efficaces et abordables, depuis l'installation ou la mise à niveau jusqu'à la fin de vie de votre installation. Chaque unité Trane est conçue pour une installation facile.

La haute efficacité de l'équipement associée à la fiabilité légendaire de Trane étend les économies de coûts bien au-delà de l'installation. Les processus d'ingénierie et de fabrication de Trane garantissent l'efficacité et la fiabilité de chaque unité, ce qui réduit le besoin de maintenance pendant toute la durée de vie de l'équipement.  

Amélioration de la satisfaction du personnel

Votre personnel bénéficie d'un environnement où il peut se sentir à l'aise. L'équipement Trane est conçu pour améliorer le contrôle et le maintien de la température, réduire les niveaux de bruit et augmenter la qualité de l’air intérieur de votre établissement de santé, ce qui peut entraîner une plus grande satisfaction, productivité et rétention du personnel.

Haute fiabilité et faible besoin d'entretien

Chaque système Trane est construit de manière à offrir une fiabilité permettant de réduire les besoins et les coûts d'entretien, d’optimiser la disponibilité du système et d'augmenter le confort des occupants. Lorsqu'une opération d'entretien ou de service après-vente est nécessaire, une ingénierie réfléchie aide à rendre les procédures plus rapides et plus faciles.  

Il existe de nombreuses solutions CVC, mais aucune n'égale celles de Trane. Forte de 100 ans d'expertise et de travail avec les établissements de santé, Trane propose des solutions avancées pour répondre à tous les besoins tout en assurant la fiabilité légendaire Trane. De plus, les systèmes de régulation Trane intégrés aux produits Trane aident à maximiser l'efficacité et la performance, une approche holistique unique.

Tableau de bord des systèmes critiques pour le secteur de la santé. Trane facilite les conditions de suivi de CVC grâce à un tableau de bord des systèmes critiques pour le secteur de la santé. Cette interface graphique personnalisable utilise la technologie Tracer SC™ pour vous offrir une visibilité et un contrôle de la qualité de l'air intérieur de votre installation.

Lorsque des arrêts planifiés  ou des situations d'urgence interviennent sur des installations CVC, le Service de Location Trane dispose de l'expertise et de l'équipement nécessaires pour atténuer considérablement les risques encourus par les patients et le personnel. 

Les services Start permettent aux systèmes nouvellement installés de fonctionner avec des performances optimales
 

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Références

Visionner la vidéo des pompes à chaleur polyvalentes 4 tubes de Trane pour les applications de santé

Formulaire de demande de contact