Mietlösungen

 

All Ihre temporären Anforderungen aus einer Hand

Trane Mietservices fußen auf einem soliden Fundament. Eine umfangreiche Geräteflotte bietet eine umfassende Reihe an Leistungen und Funktionen. Kunden, bei denen temporärer Kühl- oder Heizbedarf besteht, finden ganz sicher eine Lösung für ihre speziellen Bedürfnisse, ob geplant oder unvorhergesehen.

Zusätzliche Kapazität
Eine kostengünstige Lösung, bei der zur Deckung einer saisonalen oder schwankenden Produktnachfrage oder zur Bearbeitung einer dringenden Bestellung zusätzliche Kapazität benötigt wird.
Typische Branchen: Kunststoff, Pharma, Automobil und Lebensmittel.

Saisonales Kühlen
Zusätzliches Kühlen zur Aufrechterhaltung einer konstanten Innentemperatur.
Typische Anwendungen: Fabriken, Lager, Einzelhandel und Büros.

Notfälle
Vermietung nach Bedarf, wenn etwas Unerwartetes geschieht und eine schnelle Reaktion notwendig ist.
Typische Fälle: Ausfälle, Naturkatastrophen, Unternehmensverlagerung und Zwischenlagerung.

Geplante Eingriffe
Kein Zeitdruck mehr, das Haupt-HLK-System schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Ein Mietsystem ermöglicht eine ununterbrochene Kühlung, während Geräte ausgetauscht oder planmäßig gewartet werden

Veranstaltungen
Kurzfristiges Heizen und Kühlen für eine besondere Veranstaltung.
Typische Anwendungen: Outdoor-Eisbahnen und Klimaanlagen bei besonderen Veranstaltungen

Notkühlung
Mit einem Notfall-Kälteplan lassen sich Risiken mindern und wichtige Betriebsfunktionen aufrechterhalten. Dies gilt für den Eintritt eines Notfalls ebenso wie für den Wiederaufbau nach einer Katastrophe.
Typische Anwendungen: Krankenhäuser, industrielle Installationen, Rechenzentren.

 

 

Für die Anmietung einer Mietanlage jetzt anrufen

 

0800 9994240

 

Formular für schnelle Angebotserstellung

Ressourcen