UniTrane™ B-Reihe

Die Gebläsekonvektoren der B-Line sind für die Einbaumontage und den direkten Anschluss an ein Kanalsystem konzipiert. Sie bieten eine konstante Luftstromversorgung mit einem statischen Druck von bis zu 150 Pa. Die Geräte der B-Line sind in fünf Größen zur Warmwasser- (11-42 kW) und Kaltwasserversorgung (4-16 kW) verfügbar.

  • 2-Rohr- oder 4-Rohr-Systeme
  • Elektrolufterhitzer
  • Haupt- oder Hilfsregister-Ventilkit
  • Synthetischer G3-Filter
  • Schwingungsdämpferanschluss
  • Einlass-/Versorgungs-Zapfen-Plenum
  • Große Auswahl an Wandthermostaten für alle Anwendungen mit unabhängig betriebenen Geräten
  • Bis zu 20 Geräte in einer Gruppe mit Infrarot- oder Wandthermostat-Schnittstelle

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Ressourcen

Kontaktanfrageformular