Bürogebäude

Gebäudeleistung für Unternehmensstärke

Trane verbessert Gebäude mit seinen gewerblichen Komfortlösungen.

Unabhängig davon, ob es sich bei Ihrem Produkt um eine kostengünstige, produktive Arbeitsumgebung oder eine Verbindung zu den von Ihnen erstellten Produkten handelt, kann Trane die Leistung Ihres Gebäudes erhöhen. Unsere integrierten Lösungen verbessern die Lebensdauer Ihres Gebäudes und zugleich das Leben der Gebäudebewohner. Mit unseren innovativen und nachhaltigen Lösungen verändern wir Umgebungen, in denen Menschen arbeiten und schöpferisch tätig sind.

Trane setzt bei der Verbesserung von Gebäuden auf Beratungsleistungen, die auf 100 Jahren Erfahrung beruhen. Unsere flexiblen, intelligenten HLK-Lösungen können den Energieverbrauch in kommerziell genutzten Immobilien um bis zu 25 Prozent verringern. Gebäudeautomatisierungssysteme vereinfachen die Komfortverwaltung. Auf diese Weise lassen sich die Bedingungen für produktive Mitarbeiter und die Vermietungsquote einfacher beibehalten.

Nur Trane bietet diese grundlegenden Anforderungen für die Gebäudeeffizienz:

  • Energieeffiziente HLK-Anlagen

  • Moderne Gebäudeautomatisierung

  • Cloud-basierte, technologiegestützte Services

  • Überwachungsfunktionen für den Dauerbetrieb

  • Ein umfassendes Angebot an Nachrüstlösungen, die von einem erweiterten Servicenetzwerk bereitgestellt werden.

 

Daten- und Gebäudesteuerungen für HLK-Systeme

Intelligente HLK-Anlagen und Steuerungen generieren Datenströme. Bis vor kurzem hatten alle diese Daten nur eingeschränkten Nutzen, weil sie schlichtweg nicht abgerufen werden konnten. Trane hat dieses Problem gelöst. Auf der Grundlage von über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Regeltechnik und den Bedürfnissen – sowie den benötigten Informationen – von Gebäudemanagern für die Beibehaltung und Verbesserung der Gebäudeleistung verändern wir die Art und Weise der Gebäudeverwaltung mithilfe intelligenter Steuerungen und technologiegestützten Services.

Die Gebäudesteuerungen und -services von Trane verwandeln jetzt Daten in Einblicke, die für verschiedene praktische Zwecke verwendet werden können:

  • Einfache und präzise Steuerung des Komforts am Arbeitsplatz

  • Treffen informierter, proaktiver Entscheidungen zur täglichen Wartung und zum langfristigen Ressourcenmanagement

  • Aufrufen flexibler und genauer Informationen nach Bedarf

  • Messen, Vergleichen und Verwalten des Energieverbrauchs

 

Priorität für den Komfort der Nutzer

Wie wichtig ist es, die Raumluft in Bezug auf Luftqualität, Temperatur und Feuchtigkeit in einem komfortablen Bereich zu halten? Sehr wichtig.

Einer der häufigsten Gründe, die Mieter zum Umzug bewegen, ist neben zu wenig Wohnfläche mangelnder Komfort. In Gebäuden, die vom Eigentümer selbst bewohnt werden, ist die Komfortregelung gleichermaßen wichtig: Durch unkomfortable Arbeitsbedingungen kann die Produktivität um bis zu 18 Prozent* sinken.

Ob es sich um die Verwaltung mehrerer Gebäude an verschiedenen Standorten, ein einziges Gebäude oder ein HLK-Gerät handelt: Trane kann Steuerungs- und Automatisierungslösungen für verschiedene Anforderungen zusammenstellen.

Die Verwaltung von Klimatisierung, Beleuchtung und Energiemanagement lässt sich in einer Einrichtung mit dem Tracer™ SC -Systemregler deutlich erleichtern. Mit diesem webbasierten Managementtool funktioniert die Planung, Berichterstattung und Programmierung ganz einfach durch „Zeigen und Klicken“; eine dedizierte Workstation ist nicht erforderlich: Die Funktionen von Tracer SC können von jedem PC, Smartphone oder Tablet aus aufgerufen werden. Mehrere Gebäude können ähnlich einfach verwaltet werden – wie ein einzelnes Objekt – dank der Tracer™ Ensemble -Gebäudemanagement-Workstation-Software.

* BOMA International (US )

Gebäudesteuerung von jedem beliebigen Standort aus

Die mobile Gebäudesteuerung von Trane ermöglicht Gebäudemanagern Freiheit, Flexibilität – und Sorgenfreiheit. Auf die Mobilgeräte-App  Tracer™ Building Automation Systems Operator Suite können Gebäudemanager von überall zu jeder Zeit über Smartphone oder Tablet zugreifen und so ihre Gebäude überwachen und verwalten.

 

 

Energieeffizienz in kommerziell genutzten Gebäuden

Nachhaltige Gebäude sind mehr als eine Trenderscheinung. Für viele Eigentümer von gewerblich genutzten Gebäuden werden Projekte zur Erhöhung der Energieeffizienz immer wichtiger – unter anderem aufgrund von neuen Gesetzen und ansteigenden Kosten.

Experten von Trane arbeiten mit Gebäudeeigentümern und -managern global zusammen. Wir helfen ihnen mit unserem Know-how zur energieeffizienten Gestaltung von HLK-Anlagen und -Systemen dabei, Herausforderungen in Hinblick auf Energiebedarf und Umweltschutz zu meistern.

  • Reduzierter Energieverbrauch und Kosten

  • Geringerer Kohlendioxidausstoß durch lokale Kraftwerke

  • Einhaltung aktueller und kommender Gesetzgebung

Kontrolle über den Energieverbrauch

Nach dem Erreichen der gewünschten Effizienzstufen erleichtern die webbasierten Tracer™-Gebäudeautomatisierungssysteme es den Gebäudemanagern, dauerhaft von den Vorteilen zu profitieren. Mit der intuitivsten Benutzeroberfläche der Branche vereinfachen Tracer-Regler den Systembetrieb. Integrierte Funktionen wie eine temporäre Übersteuerung tragen dazu bei, dass die Gebäude immer mit optimalen Einstellungen betrieben werden. Die Mobilgeräte-App Tracer™ BAS Operator Suite bietet unterwegs Zugriff auf die Überwachung und Verwaltung der Gebäudesteuerung via Smartphone oder Tablet.

Hohe Kosten für die Energieversorgung reduzieren

Alternde HLK-Anlagen benötigen mit ziemlicher Sicherheit mehr Strom als im Neuzustand. Energieeffiziente HLK-Anlagen und Gebäudeautomatisierungssysteme konnten zudem über das letzte Jahrzehnt ihren Wirkungsgrad deutlich verbessern. Mit gründlichen und unverbindlichen Analysen oder Energie-Audits unterstützt Sie Trane Building Advantage dabei, Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz zu ermitteln und die richtigen Modernisierungslösungen auszuwählen, welche die Betriebskosten Ihres Gebäudes senken werden.

Ressourcen

Kontaktanfrageformular