Tracer® SC+ und Synchrony™

Tracer® SC+
und Synchrony™

Lösung für kleine und mittelgroße Gebäude

Tracer® SC+ ist ein System für die Gebäudeautomatisierung, das mit Tracer Synchrony geliefert wird, einer webbasierten Oberfläche, die das Gebäudemanagement optimiert, ohne das Gesamtsystem neu erfinden zu müssen. Wenn Sie Tracer SC+ in Ihr System integrieren, erhalten Sie eine flexible, kosteneffektive Lösung für die Programmierung und Steuerung des Gebäudeklimas. Diese kann auch um Beleuchtung und Energieverbrauch erweitert werden.

Da der Zugriff über jeden PC, jedes Tablet und jedes Gerät mit Internetanschluss möglich ist, benötigt Tracer Synchrony keinen eigenen Computer oder Monitor. Sie können die Systemleistung daher nach Bedarf jederzeit und ortsunabhängig überwachen und steuern. Das Tracer Synchrony-Managementtool reduziert Routinearbeiten wie Zeitplanung, Berichterstellung und Anwendungsprogrammierung auf einfaches „Zeigen und Klicken“. Die intuitiven Online-Tools ermöglichen bessere Effizienz, größeren Komfort der Mieter und geringere Energiekosten: Das alles führt in Summe zu einem besseren Endergebnis.

Die Architektur von Tracer® SC+ ist die perfekte Antwort auf die Anforderungen moderner Gebäudemanagementsysteme für kleine und mittelgroße Gebäude. Die Lizenzgebühr für Tracer® SC+ richtet sich nach der Anzahl installierter Geräte. Es gibt demzufolge für die Anzahl der Nutzer, die gleichzeitig auf eine Internetseite zugreifen können, keine Begrenzung. Die Gebäudeverwaltung kann unterschiedlichste Berechtigungsprofile für ihre Mitarbeiter festlegen, ganz unabhängig davon, wie viele Menschen auf das System zugreifen. Umfasst alle vorgefertigten Trane-Anwendungen (Kälteanlagensteuerung, Systeme mit variablem Luftvolumen, automatische Belüftung, Steuerung der Raumluftqualität, Planungen ...)

Die Mobilgeräte-App kann über den Apple App Store und Google Play heruntergeladen werden:

Apple App Store: Trane Tracer™ BAS Operator Suite

Google Play: Trane Tracer™ BAS Operator Suite

Die BAS Suite ist vollständig in Tracer Synchrony™ integriert – Sie müssen sich nur anmelden und schon können Sie Ihr Gebäude einsehen! Die BAS Suite funktioniert mit iPhone®, iPod touch® und iPad® sowie Android™-Geräten.

Die Trane BAS Operator Suite bringt Ihnen folgende Vorteile:

Alarmverwaltung

  • Anzeigen aktiver und früherer Alarme und deren Schweregrad sowie Auslösungsgrund in Ihrem System.
  • Bestätigung neuer Alarme und Hinzufügen von Kommentaren, die auch andere Nutzer sehen können.
  • Aufräumen des Alarmprotokolls mithilfe der Funktion zum Löschen von Alarmen.

Überwachung des Anlagenstatus

  • Informieren Sie sich über den Zustand von Räumen, Anlagen und der Gesamtsysteme.
  • Integrierte Grafiken für einen einfach auf einen Blick ablesbaren Status, inklusive Animationen.

Ergreifen von Maßnahmen

  • Reaktion auf Heiß-/Kaltmeldungen durch die Anpassung der Sollwerte und Überschreiben der Geräte- und Benutzereinstellungen.

Feedback oder zusätzliche Hilfe erhalten Sie von Ihrem lokalen Verkaufsbüro.

iPad, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android ist eine Marke von Google Inc.

Ressourcen

Contact Request Form