Weby společnosti Trane po celém světě
Tyto stránky byly navrženy pro vás, stavební inženýry, abyste
dokázali poradit svým klientům s výběrem klimatizačního řešení, které
co nejefektivněji dosáhne jejich požadavků. Je to váš přístupový bod,
díky kterému máte neustálý přehled o nových produktech, systémech
a řešeních od společnosti Trane, a to s aktuálními publikacemi.
Obsah stránek vám pomůže, abyste svým klientům mohli vysvětlit systémový přístup k jejich potřebám HVAC a ukáže jim, že integrované systémy, řídicí prvky a služby společnosti Trane mohou dodat dlouhodobou kvalitu a udržitelnost a zároveň představují vynikající návratnost investic.
Společnost Trane patří k předním světovým poskytovatelům systémů a zařízení pro ovládání pro topení, ventilace a klimatizace (HVAC), jehož přístup se zakládá na trvalé inovaci a řešeních přizpůsobených různým budovám a průmyslovým procesům.
Jsme přesvědčeni, že integrované systémy a servisní řešení nejlépe zdokonalí provoz budovy, zlepší kvalitu života osob, které v budově pobývají, a pomůže majitelům budov dosáhnout konkrétního podnikatelského provozního cíle.
Správa celého životního cyklu
Majitele budov dnes v rostoucí míře zajímají náklady na energii, údržbu, služby a další faktory, tedy náklady, které mohou dohromady tvořit 80 % celkových nákladů na životní cyklus. Proto společnost Trane nabízí podporu ve všech fázích životního cyklu systémů HVAC.
Ve fázi plánování a koncepce můžeme nabídnout odborné
technické znalosti a poznatky o různých typech budov pro specifické
trhy, abychom pomohli zajistit, že počáteční specifikace zajistí
správný start k maximální efektivitě.
Ve fázi návrhu náš široký výběr nabízí řešení, která uspokojí všechny potřeby. Nedávné uvedení vzduchem chlazených chladicích jednotek řady Flex a Sintesis eXcellent a vodou chlazených chladicích jednotek XStream je důkazem závazku společnosti Trane vůči inovacím. Poslední rozšíření naší výrobní řady o vícetrubkové jednotky se systémem Trane Balance je navíc příkladem toho, jak úspěšně přinášíme udržitelná řešení pro aplikace, ve kterých je nutné současně topit a chladit.
Ve fázi montáže naše nabídky na uvedení do provozu zajišťují,
aby nové vybavení nebo systémy fungovaly dle navržených
parametrů.
Díky kompletní řadě poprodejních služeb a rozšířené servisní síti nabízí společnost Trane náhradní díly a služby, které vyhoví i velmi specifickým požadavkům. Od monitorování a údržby po vylepšení a výměnu dokážeme zajistit provoz systémů HVAC s maximální účinností během celého životního cyklu budovy.
Spolupráce pro vysoce úsporné budovy
Mnoho majitelů budov se snaží snížit náklady a spotřebu energie, omezit vliv na životní prostředí a povýšit budovy pro dosažení širších podnikatelských cílů. Společnost Trane nabízí širokou škálu modernizačních řešení, která zlepšují provoz budovy na úrovni komponentů a zařízení a zvyšují výkon klíčových indikátorů zákazníkova klimatizačního systému: Účinnost, spolehlivost a životní prostředí. Přečtěte si více o programu Trane Building Advantage.