Panely ze
vstřikované polyuretanové pěny o tloušťce 50 mm; homogenní inertní
izolace bez obsahu vláken
Vnitřní přerušení tepelných mostů
a přístupová dvířka nevytvářející tepelný most
Jednolitá
vana kondenzátu se spádem ve 4 směrech pod jednotlivými úseky
usnadňuje odtékání kapaliny
Centrální svislá výpust
Celoobvodový integrovaný základní rám jednotky
Unifikované uspořádání strukturovaných panelů minimalizující
počet spojů, ve kterých může docházet k únikům vzduchu
Bezešvá plochá těsnění EPDM integrovaná do dveřních panelů
K dispozici všechny druhy součástí
Certifikace
Eurovent: únik vzduchu skříní: L1; pevnost skříně: D1; úniky
netěsnostmi filtrů: F9; tepelná propustnost: T2; faktor tepelných
mostů: TB2
Výhody pro zákazníky
Vynikající výkon
Průtok vzduchu od 1 000 m3/h do 55 000 m3/h
Speciální
verze s malou výškou pro aplikace ve falešných stropech
Široká řada technických řešení ventilátorů (dopředný, zpětný,
zástavbový ventilátor) a volitelných výměníků umožňující dosažení
větší flexibility jednotek
Vysoká energetická účinnost
Široký výběr možností rekuperace energie (rotační výměník
tepla, deskový výměník tepla, výměník s vodní smyčkou)
Zvýšení energetické účinnosti až o 90 %
Elektronicky
komutované (EC) ventilátory s volným oběžným kolem
Energetická třída Eurovent A a nízký specifický výkon
ventilátoru a spotřeba energie
Spolehlivá kvalita vzduchu uvnitř budovy
Jednolitá podlaha se spádem ve 4 směrech pod jednotlivými
úseky vytvářejícími kondenzát usnadňuje odtékání kapaliny
Svislé vypouštění s přirozeným spádem zpomaluje množení
bakterií
Splňuje požadavky norem VDI 6022 a DIN 1946
Nižší instalační náklady
Integrovaná zvedací oka umožňující snazší manipulaci
Ojediněle řešený, rychlý a spolehlivý systém připojování bez
použití nářadí
Volitelné doplňky
Materiál panelů: pozinkovaná ocel, pozinkovaná ocel s nátěrem,
hliník, nerezavějící ocel třídy 304 nebo 316
Izolace
Rockwool s vysokou hustotou (80 kg/m3)
Střecha (standardní
nebo se sklonem), ochranné mřížky proti ptákům
Akustické
tlumiče
Řídicí systémy
Ovládací prvky namontované, otestované a zprovozněné
v továrně
Připojení vodičů a kabeláže pomocí rychlosvorek
provedené ve výrobním závodě
Jediný zdroj napájení pro
všechny strojní výkonové součásti (motory ventilátorů, elektrická
topná tělesa atd.)
Oddělená místa výměny kabelů umožňující
snadný přístup při provádění servisních činností a zajišťující
ochranu, čistotu a spolehlivost kabeláže
Platforma
s otevřeným protokolem
Možnost připojit k systému správy
budov
Úplné zprovoznění prováděné odborníky společnosti
Trane