Caractéristiques générales
Trane Extended Start est la base des bâtiments à haute
performance : Douze mois de services à valeur ajoutée.
Trane Extended Start garantit encore davantage, et inclut les cinq
services essentiels ainsi que les trois services facultatifs qui
constitueront une base pour établir des fondations pour des bâtiments
haute performance.
- Validation de l'installation et du démarrage
La plupart
des pannes de CVC se produisent pendant la première année de
fonctionnement du système. - Surveillance des paramètres
critiques et ajustement de la surveillance des paramètres du
système
Le fonctionnement durant la première année ainsi que
les paramètres critiques sont particulièrement cruciaux pendant les
premiers mois de fonctionnement.
Avantages pour le client
Vous assure un démarrage adapté de votre système CVC grâce à
Extended Start. Il s'agit du meilleur moyen pour garantir une
installation correcte ainsi que le meilleur niveau de performance lors
de la première année décisive du fonctionnement
Trane Extended Start garantit une intégration adaptée de vos
investissements dans votre environnement, et vous permettra des
performances élevées et un rendement énergétique efficace.