Batteries SureFit

Batteries pour tout type d'application, d'équipement ou de marque

Les batteries SureFit™ de Trane représentent un véritable produit OEM pouvant répondre à vos besoins en termes de batteries de remplacement. Les batteries SureFit™ de Trane sont compatibles avec une majorité des applications et des conceptions :

  • réfrigérant, eau, vapeur
  • types de matériaux : aluminium, cuivre, acier inoxydable, époxy
  • refroidisseurs de liquide, centrales de traitement d'air, aéroréfrigérants, etc.
  • nombre de circuits

Que la batterie originale soit de conception Trane ou pas, nous proposons des batteries pour toutes les marques.

Les batteries de rechange Trane SureFit™ permettront de retrouver la fiabilité et l'efficacité originales et réduiront les coûts d'exploitation.

Dans certains cas, il est possible de surpasser les caractéristiques techniques originales.

Avantages pour le client

Trane s'engage à être votre solution source unique pour remplacer les batteries de l'ensemble de votre équipement CVC, quelle que soit la marque. Notre système établit des devis rapides. Grâce à son réseau de services et à plus de 1 000 ingénieurs et techniciens parmi les mieux formés de l'industrie, Trane est toujours prêt à livrer dans les plus brefs délais les batteries SureFit™.

Le remplacement de la batterie est la manière la plus rentable de :

  • Éviter des arrêts non planifiés
  • Réduire les coûts d'entretien non planifiés
  • Restaurer la performance de votre CVC avec des normes « comme neuf »
  • Récupérer le niveau d'efficacité du système pour réduire les coûts énergétiques

 

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Références

Formulaire de demande de contact