UniTrane™ W-Line

Ventilo-convecteur sous plafond

Le ventilo-convecteur mural UniTrane™ W-Line, simple d'utilisation et d'installation, est conçu pour offrir un confort optimal et des performances élevées. Il est disponible en 4 tailles, en 2 et 4 tubes, avec moteur standard (AC) ou basse consommation (EC). Sa conception modulaire permet d’installer des vannes à 2 ou 3 voies et une pompe à condensats sans affecter les performances ni l’encombrement.

Versions du produit

  • WFS/E : Standard - Commande murale câblée
  • WFS/E-IR : Commande infrarouge à distance (commande d’une seule unité)
  • WFS/E-MB : Carte électronique MB pour la gestion du protocole Modbus (commande d’unités multiples)
  • WFS/E-EH : Résistance électrique
  • WFS/E-2V : Vanne 2 voies intégrée
  • WFS/E-3V : Vanne 3 voies intégrée

Options

  • Vanne à deux voies et kit de commande inclus : Dispositif de marche-arrêt avec un moteur électrique et un kit de montage
  • Vanne à trois voies et kit de commande inclus : Dispositif de marche-arrêt à 230 V avec un moteur électrique, un kit de montage et une vanne Lockshield micrométrique
  • Pompe d’évacuation de la condensation
  • Vaste choix de thermostats muraux adaptés pour toutes les applications d'unité autonome
  • Commande groupée pour 20 groupes maximum à l'aide de l'interface infrarouge ou de l'interface thermostat murale

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Références

Formulaire de demande de contact