Jupiter

6 -23 kW

Caractéristiques générales

  • Conçus pour les environnements dans lesquels un équipement de haute technologie est la principale source de chaleur et les applications de confort comme les bureaux et les centres de données
  • Accès frontal permettant un entretien total de l'unité
  • Ventilateurs centrifuges double-entrée en acier galvanisé avec aubes inclinées vers l'avant

Avantages pour le client

  • Conception compacte : gain de place dans les locaux techniques
  • Précision : régulation précise de la température et de l'humidité pour les applications de toutes tailles
  • Hautes performances : la plus faible consommation énergétique. Motoventilateur EC

Description de la gamme

Unité avec moteur asynchrone et ventilateur à action

  • JDCC : eau glacée en flux vertical (vers le bas)
  • JUCC : eau glacée en flux vertical (vers le haut)
  • JDAC : flux vertical vers le bas à détente directe refroidi par air
  • JUAC : flux vertical vers le haut à détente directe refroidi par air
  • JDWC : flux vertical vers le bas à détente directe refroidi par eau
  • JUWC : flux vertical vers le haut à détente directe refroidi par eau

Unité avec moteur EC et ventilateurs à pales arrière

  • JDCV : eau glacée en flux vertical (vers le bas)
  • JUCV : eau glacée en flux vertical (vers le haut)
  • JDAV : flux vertical vers le bas à détente directe refroidi par air
  • JUAV : flux vertical vers le haut à détente directe refroidi par air
  • JDWV : flux vertical vers le bas à détente directe refroidi par eau
  • JUWV : flux vertical vers le haut à détente directe refroidi par eau

Options

  • Réchauffage électrique/réchauffage eau chaude
  • Ventilateurs centrifuges à haute pression
  • Humidificateur à électrodes
  • Filtres haute efficacité
  • Module d'air neuf avec filtre
  • Reprise de l'air par l'avant, l'arrière ou la base (en configuration de soufflage par le dessus uniquement)

Accessoires

  • Alarme de filtre encrassé (pressostat différentiel)
  • Capteur de température et d'humidité
  • Châssis et plénums (soufflage ou reprise) pour une intégration plus facile
  • Capteurs externes pour les signaux d'alarme pour haute température ambiante et d'humidité
  • Détecteur d'incendie et/ou de fumée
  • Détecteur de fuite d'eau avec capteur unique
  • Registre de pression excessive

Régulation

Module de régulation par microprocesseur mP40 avec afficheur graphique LCD convivial

  • Régulation de température et d'humidité et systèmes d'enregistrement
  • Système complet de signalisation et d'enregistrement d'alarmes
  • Redémarrage automatique
  • Fonction d'arrêt automatique à distance
  • Sélection de langue sur site
  • Connectivité avec les protocoles BACnetTM, LonTalk®, Modbus RS485

Références

Formulaire de demande de contact