La chaîne du froid – qui va des producteurs aux consommateurs, en
passant par le traitement, la transformation, le conditionnement, le
stockage et la distribution – constitue un élément essentiel
garantissant la qualité, la sécurité et la rentabilité des produits agroalimentaires.
Des solutions de stockage simples aux installations complexes de
transformation des produits, Trane développe des systèmes de
réfrigération intégrés appropriés, en répondant aux besoins de
distribution de l'air, de température, d'humidité et de filtration, en
appliquant des méthodes de conception optimales et en respectant les
réglementations locales.
Des charges de refroidissement particulières, basées sur des
conditions extrêmes, nécessitent des refroidisseurs à haut rendement
avec une charge totale ou partielle. Grâce à l'utilisation de glycol
ou de solutions antigel, il est possible d'intervenir avec précision
sur les conditions ambiantes et d'exploiter pleinement la puissance
des batteries de refroidissement conçues à cet effet.
L'arrêt de production ne peut être envisageable. La fiabilité du
système est obtenue par l'optimisation de la conception, de
l'équipement, de l'installation et des opérations d'entretien.
Dans l'industrie agroalimentaire, le système CVC utilisé est
primordial. Cela comprend l'intégration de plusieurs composants, tels
que les refroidisseurs, les pompes, la distribution de l'air, les
régulations de température et d'humidité. Là où des arrêts planifiés,
des urgences ou des pics de production peuvent survenir, les services
de location Trane disposent de l'expertise et de l'équipement
nécessaires pour atténuer considérablement les risques encourus dans
le processus de production dans l'industrie agroalimentaire.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de la façon dont
les solutions pour l'industrie agroalimentaire de Trane peuvent
répondre à vos besoins actuels et futurs.