Le contrôleur de refroidisseur AdaptiView de Trane permet au
personnel d'exploitation du bâtiment de prendre le contrôle de
l'installation de production de froid de façon tout à fait innovante.
Grâce à un écran tactile couleur et à des animations graphiques
interactives, l'opérateur sera en mesure de visualiser et de piloter
les opérations et les fonctions complexes d'un refroidisseur et
d'accéder à ces opérations et fonctions ainsi que d'avoir une vue très
détaillée des modes opératoires, de la consommation énergétique et des
performances du système. Cette régulation perfectionnée se traduit par
une amélioration des performances du bâtiment, ce qui assure le
confort des occupants du bâtiment et maintient les processus critiques
opérationnels et un rendement énergétique optimal :
- Le fonctionnement optimisé du refroidisseur procure davantage
d'heures au rendement maximal, notamment dans les applications à
débit primaire variable.
- L'Adaptive Control™ éprouvé et de
première qualitéTM fonctionne avec les fonctionnalités
uniques du refroidisseur CenTraVacTM pour maintenir votre
bâtiment en marche, même dans les conditions les plus extrêmes où
les autres refroidisseurs se seraient éteints.
- Flexibilité
du protocole ouvert au niveau de l'unité, y compris les protocoles
BACnetTM, Modbus RTU ou LonTalkTM sans
passerelle.
- Le bras ergonomique permet de consulter très
facilement l'écran à n'importe quelle hauteur ou de n'importe quel
angle, quel que soit l'endroit où le refroidisseur est
installé.
- 24 langues sont disponibles directement à partir du
panneau de commandes.