Новая европейская лаборатория исследований и разработок компании
Trane в г. Эпиналь, Франция, имеет ресурсы для валидации рабочих
характеристик всего ассортимента продукции Trane, включая чиллеры
высокой производительности, воздушно-водяные тепловые насосы и
многотрубные установки. В лаборатории можно создавать экстремальные
значения температуры (от –25 до +55 °C), независимо от температуры
наружного воздуха.
Испытательный центр компании Trane был спроектирован с целью
исполнения функций валидационного центра для разработки нового
оборудования. В этой лаборатории можно имитировать широчайший диапазон
условий эксплуатации, в которых используется оборудование ОВКВ (HVAC).
Прежде чем оборудование покинет завод, его рабочие характеристики
проверяются при условиях, в которых его будут эксплуатировать после
монтажа. Клиенты компании Trane могут наблюдать, как только что
приобретённое ими оборудование тестируется на возможность
использования в конкретных условиях работы и окружающей среды.
Европейский центр исследований и разработок компании Trane полностью
соответствует промышленным стандартам, а это значит, что соблюдаются
процедуры, методы измерения и условия для предоставления нашим
клиентам надёжных и сертифицированных рабочих характеристик. Наиболее
широко применяются следующие стандарты.
-
EN 14511: Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и
тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и
охлаждения помещений. Методы испытаний
-
EN 14825: Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и
тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и
охлаждения помещений. Испытания и замер производительности в
условиях частичной нагрузки
-
ISO 3744: Акустика. Определение уровней звуковой мощности
источников шума с использованием звукового давления.
-
ISO 9614: Акустика. Определение уровней звуковой мощности
источников шума по интенсивности звука.
-
ISO 13253: Кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы с
воздуховодами. Испытания и нормирование рабочих характеристик
-
EN 1886: Установки для подготовки воздуха. Механические
свойства
Этот испытательный центр позволяет производить необязательную
сертификацию по стандарту Eurovent для чиллеров с воздушным
охлаждением мощностью более 600 кВт.
Кроме того, чтобы наши испытания гарантированно соответствовали
требованиям в отношении точности или превосходили их, испытательное
оборудование проверяется в метрологической лаборатории компании Trane
с учётом требований прослеживаемости по национальным стандартам (Cofrac).