UniTrane™ W-Line

Настенный вентиляторный доводчик

Установка UniTrane™ W-Line представляет собой настенный вентиляторный доводчик компании Trane, разработанный для обеспечения оптимального комфорта и высоких эксплуатационных показателей. Поставляемая в 4 типоразмерах и во множестве гибких конфигураций, установка W-Line удобна для монтажа и для использования, как и стандартный вентиляторный доводчик. Модульная конструкция позволяет устанавливать двухходовые или трёхходовые клапаны и насос для конденсата в один корпус, без какого-либо влияния на эксплуатационные характеристики и занимаемую площадь.

Благодаря современному и привлекательному дизайну W-Line может использоваться в широком диапазоне 2-трубных установок. Установки всех типоразмеров могут оснащаться стандартными двигателями переменного тока (WFS) или электронно-коммутируемыми двигателями с низким энергопотреблением (WFE).

Версии изделий

  • WFS/E: Стандартная: настенный модуль управления (проводное подключение)
  • WFS/E-IR: инфракрасный модуль дистанционного управления (управление единственной установкой)
  • WFS/E-MB: электронная плата MB для администрирования по шине Modbus (управление несколькими установками)
  • WFS/E-EH: электронагреватель
  • WFS/E-2V: Установлен 2-ходовой клапан
  • WFS/E-3V: Установлен 3-ходовой клапан

Опции

  • 2-ходовой клапан, включая комплект управления: двухпозиционный (ВКЛ.-ВЫКЛ.), с электродвигателем и монтажным комплектом.
  • 3-ходовой клапан, включая комплект управления: 230 В двухпозиционный (ВКЛ.-ВЫКЛ.), с электродвигателем и монтажным комплектом с микрометрическим запорно-регулирующим вентилем.
  • Дренажный насос конденсата
  • Большой выбор термостатов для покрытия всех видов применения автономного агрегата
  • Управление группой до 20 установок с помощью инфракрасного или настенного интерфейса термостата

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Форма запроса контакта