Корпусный или бескорпусный вентиляторный доводчик для монтажа
в вертикальном или горизонтальном положении
Монтируемый на заводе многоскоростной вентиляторный двигатель
переменного тока или электронно-коммутируемый вентиляторный
двигатель с регулируемой скоростью, для обеспечения соответствия
требованиям клиента
2-трубная версия только для охлаждения,
2-трубная версия для охлаждения и обогрева, либо 4-трубная
версия
Средства управления инженерным оборудованием зданием
монтируются и конфигурируются с водяными клапанами
Монтируемые на заводе опоры для напольного применения
Надёжный упругий диффузор воздушной решётки
Очищаемый
фильтр EU3
Эксплуатационные характеристики,
сертифицированные по стандарту Eurovent
Преимущества для заказчика
Тихий режим работы: высокий уровень акустического
комфорта
Низкая стоимость владения: низкое
энергопотребление
Удобство монтажа и элегантный дизайн
корпуса
Непревзойдённое качество фильтрации, высокая
эффективность и уменьшенный перепад давления: электростатические
фильтры CleanEffects™ улавливают даже мельчайшие микрометрические
частицы, не влияя при этом на рабочие характеристики установки
Описание модельного ряда
FCAS: Корпусная модель, вертикальный монтаж, с передней
решёткой для возвратного воздуха, с вентиляторным двигателем
переменного тока
FCAE: Корпусная модель, вертикальный
монтаж, с передней решёткой для возвратного воздуха, с
электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем
FKAS:
Бескорпусная модель, горизонтальный или вертикальный монтаж, с
вентиляторным двигателем переменного тока
FKAE:
Бескорпусная модель, горизонтальный или вертикальный монтаж, с
электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем
FVAS:
Бескорпусная модель, вертикальный монтаж, с вентиляторным двигателем
переменного тока
FVAE: Корпусная модель, вертикальный
монтаж, с электронно-коммутируемым вентиляторным двигателем
Опции
Опоры, устанавливаемые на заводе, для моделей FVAS/FVAE
Решётки для возвратного воздуха, устанавливаемые на заводе, для
моделей FVAS/FVAE
Устанавливаемые на заводе 2-проходные и
3-проходные водяные клапаны с тепловыми или регулирующими
приводами
Интерфейс термостата, монтируемого на стену или
установку
Большой выбор величин производительности
электронагревателя относительно типоразмера установки
Наличие высокого внешнего статического давления
Места
доступа к воде и модулю управления с правой/левой стороны
Алюминиевое оребрение с эпоксидным покрытием
Патрубок
для забора свежего воздуха
Вспомогательное оборудование
Регулировочные клапаны
Опоры установки
Задняя панель для монтажа напротив стекла
Электронагреватель
Вспомогательный насос для
конденсата
Жалюзийная решётка воздухозаборника приточного
воздуха
Впускные/выпускные решётки для бескорпусных
установок.
Управление
Большой выбор термостатов для покрытия всех видов применения
автономного агрегата
Беспроводное дистанционное
управление
Подключение отдельных установок или групп
установок через линию последовательной передачи данных
Универсальное управление группой, совместимое с коммуникационным
протоколом Modbus