UniTrane™ D-Reihe

Alle Gebläsekonvektoren mit Kanalanschluss der D-Line sind mit Elektromotoren und Radialventilatoren ausgestattet, die den Stromverbrauch im Vergleich zu älteren Modellen reduzieren.

Für die Regelung stehen eine Reihe von Optionen zur Auswahl. Dazu gehören die patentierten drahtlosen Steuerungslösungen, die eine flexiblere Montage von Geräten ermöglichen und den gewohnten optimalen Trane-Komfort bieten.

Hauptmerkmale:

  • Terminal in Einbauausführung mit niedriger Bauform, horizontalem Kanalanschluss und AC- oder EC-Ventilatormotor
  • 2-Rohr- oder 4-Rohr-Anwendungen
  • Bis zu 80 Pa externer statischer Druck
  • Umfangreiche Palette an elektronischen Regelsystemen für die Wandmontage
  • Eurovent-zertifizierte Leistungsangaben

Produktsortiment:

  • DFS-Modelle sind mit einem Standardmotor und 3- oder 4-reihigen Registern ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, für 4-Rohr-Anwendungen 1 oder 2 weitere Registerreihen hinzuzufügen. Luftstrombereich: 375 bis 2.220 m3/h
  • DFE-Modelle sind mit einem EC-Motor und 3- oder 4-reihigen Registern ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, für 4-Rohr-Anwendungen 1 oder 2 weitere Registerreihen hinzuzufügen. Luftstrombereich: 350 bis 1.450 m3/h

Die Modelle der D-Line können durch ein umfassendes Angebot aus Optionen und Zubehör ergänzt werden, u. a.:

  • Elektrolufterhitzer
  • Lufteinlässe/-auslässe
  • Kondensatpumpen
  • Filter
  • Große Auswahl an Wandthermostaten für alle Anwendungen mit unabhängig betriebenen Geräten
  • Bis zu 20 Geräte in einer Gruppe mit Infrarot- oder Wandthermostat-Schnittstelle

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Ressourcen

Kontaktanfrageformular