Airfinity™

20-135 kW

Hauptmerkmale

  • Verfügbar als Version mit Wärmepumpe oder nur mit Kühlbetrieb
  • Zusatzheizungsoptionen (modulierender Gasbrenner, Elektroheizung oder Warmwasserregister) 
  • Tandemkonfiguration für hohe Effizienz bei Teillast
  • Economizer sorgt für freies Kühlen und ganzjährige optimale Effizienz
  • EC-Ventilator mit stufenlos steuerbarer Zuluftströmung
  • Die Maschine kann zur Wärmerückgewinnung mit einem rotierenden Enthalpierad oder einem thermodynamischen Kreislauf ausgestattet werden.
  • Trane CH536-Regler mit intelligenter Komfortregelung und integrierten Energiesparfunktionen
  • Doppelwandiges Paneel mit Glasfaserisolierung
  • Elektronisches Expansionsventil für eine präzisere Temperaturregelung
  • Erweitertes Abtau-Management zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Effizienz im Heizbetrieb
  • Kältemittel R-410A
  • Mit Eurovent-Zertifikat

Vorteile für die Kunden

  • Hohe saisonale Effizienz, die die Ecodesign-Vorschriften 2021 übertrifft
  • Lösungen mit freier Kühlung und Wärmerückgewinnung für niedrigere Gesamtbetriebskosten
  • Kompaktes und modulares Design mit vollständig integrierter Steuerung
  • Auf Ihre genauen Anforderungen anpassbar, sodass keine Kompromisse nötig sind
  • Maximale Anpassungsfähigkeit für schnellere, einfachere und kostengünstigere Installationen
  • Mit verschiedenen Dachmontagerahmen kompatibel – ohne teure Adapter oder sonstige Modifikationen –, selbst mit Wärmerückgewinnung

Große Optionsauswahl:

  • Zusatzheizungsoptionen (Elektrolufterhitzer, Warmwasserregister, integrierter Gasbrenner)
  • Wärmetauscherkreislauf
    • Zusätzlicher Kältekreislauf zur Rückgewinnung der Wärme aus der Abluft
    • Verbesserte Teillasteffizienz dank zusätzlicher Verdichterstufe
    • Maschinenleistung kann um 25 % gesteigert werden, ohne Auswirkungen auf die Emissionsbilanz
  • Wärmetauschermodul (Rotationsrad)
    • Enthalpierad zur Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Eurovent-zertifiziert)
    • Plug-and-Play: Drei einfache Schritte für eine schnelle Installation
    • Leicht und kompakt: einfach zu transportieren und zu handhaben
    • Energieeinsparungen: durchschnittliche Amortisierung in bis zu 3 Jahren
    • Zuverlässigkeit: Frostschutz für Anwendungen mit niedrigen Außentemperaturen
  • Abluftventilator oder Rückluft-Dachmontagerahmen für Anwendungen mit hohem ESP
  • Tracer Concierge: einfache und kostengünstige Systemsteuerung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ideal für Anwendungen im Einzelhandel
  • Ändern Sie HLK- und Beleuchtungszeiten in derselben Oberfläche
  • Nehmen Sie zulässige Änderungen an Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssollwerten vor
  • Erhalten Sie Benachrichtigungen zu HLK-Gerätezuständen und -problemen
  • Benutzerfreundliches Display ermöglicht begrenzte Einstellungen
  • Vereinfachte und erschwingliche Systemsteuerung für bis zu 30 Dachklimageräte

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Ressourcen

Kontaktanfrageformular