Trane Chiller Plant Manager ist eine hochentwickelte
Steuerungslösung, die für Kälteanlagen mit mehreren
Wasserkühlmaschinen empfohlen wird. Systemkomponenten müssen
aufeinander abgestimmt sein, um Komfort, Konformität und Leistung zu
maximieren. Zusätzlich zu den Kühlsystemen steuert der Chiller Plant
Manager auch alle anderen Komponenten einer Kühlanlage sowie ihre Einsatzreihenfolge.
Vorteile
- Reduzierte Energie- und Betriebskosten um bis zu
20 %
- Einfaches Leistungsmanagement
- Funktionsmerkmale
wie Datentrends können nachverfolgt und für die Verwaltung
mehrerer Gebäude wiederholt werden
- Höhere
Nachhaltigkeit
- Die intelligenten Funktionen des Systems
tragen zu einer reduzierten Umweltbelastung bei
- Nachgewiesene Leistung
- Detaillierte Dashboards
ermöglichen eine genaue Überwachung der Systemleistung und
proaktive Wartung