直流变频多联式机组 Greenergy系列

Greenergy型号

Greenergy是特灵公司最新研发的新一代变频多联空调机组。它采用先进的直流变频压缩机;实验室优化设计的冷凝风扇;精确可靠的过热度、过冷度控制逻辑;领先的180°正弦波直流变频技术。具有高能效、低噪音、稳定可靠、 控温精准等一系列优点。

高效节能

Greenergy机组具有业内优秀的能效比,超越国家一级能效标准,IPLV高达 5.0。

低噪静音

室外机采用优化设计的冷凝风扇叶片和导风圈。新型叶片可有效抑制顶端涡流;导风圈可减小叶片吸风所产生的紊流,从而获得明显的静音效果。

室内机采用静音设计,确保暗藏式机组 高风速运行时的噪音仅35dB*,创造宁静的室内环境。

组合自由

内机形式多样,有暗藏式、天井式、挂壁式,可根据装修风格和房间用途自由选择,一台外机可连接多达12台内机,无需占用更多的室外安装空间,方便安装检修。

控制先进

温度采用过热、过冷度调节。电子膨胀阀根据系统各点温度,自动调节,合理分配冷媒流量,使系统时刻处于最佳工作点,精确控制房间温度±0.5℃。采用180°正弦波直流变频技术,电流对压缩机的驱动力矩成平滑曲线,减小压缩机振动,节能降噪;防止压缩机退磁,延长使用寿命。

超长配管

冷媒单管最大总长可达100m,内外机之间的高差可达30m,使得安装和设计更加灵活。

防护完善直流变频压缩机具有软启动功能,启动电流小,减小对电网的冲击,同时具有谐波过滤装置,消除变频引起的高次谐波干扰。

宽运行温度范围

机组制冷环境温度范围:15~48℃,制热运行温度范围:-15~24℃。

使用舒适

1、高频化霜:高频化霜保证除霜迅速,缩短除霜时间,大大延长制热时间,显著提高制热效果。

2、优先级控制:在同一系统的内机间转移冷媒流量10-20%,优先满足负荷加大的内机需求;当系统中内机制冷制热模式冲突时,优先启动的内机正常运行,而其它运行模式的内机处于待机状态。

3、速冷速热:机组高频运转,制冷/热能力提高20-40%,迅速达到房间设定温度。

Greenergy参数1
Greenergy参数2
Greenergy参数3
Greenergy参数4
Greenergy参数5
Greenergy参数6

 

光信·国信嘉园

Greenergy 直流变频多联式机组