北京五矿万科·如园

【北京五矿万科·如园】

占地12万平米,总建筑面积约26万平米,总户数约为800户左右,由具有27年人居经验的万科地产和实力央企五矿建设,联袂打造的城市高端精品住宅。

项目三期全线采用辐射冷暖的空调解决方案,室内采用精装设计、国际一线品牌以及全套智能化设施应用,采用万科物业最高标准的“睿管家服务”,以现代建筑语言探索中国传统人文精神,完美演绎“现代”与“传统”的碰撞。

•地理位置

–北京海淀区西北旺镇

•类型

–板楼

•建筑面积

–约26万m²

•主力户型

–四居室290m²

•空调系统

–三期 约180套 直流变频风冷冷水(热泵)机组 AquaKool威酷系列; 

五矿万科·如园意在打造国人之院落。三重不同尺度的院落完成了从公共空间到私密空间的过渡,并将传统造景情愫融入其中,借其文字优美的景名通过现代的手法进行重新诠释造景,使之形神结合。

一方面,家庭保持了与外部世界的某种隔绝,常保生活的宁静和私密;另一方面,延续了中国人特别乐于亲近自然,愿意在家中时时看到天、地、花草和树木。