Chladicí jednotka RTHD evo řady R™

545–1 450 kW

Hlavní charakteristiky

  • 4 úrovní účinnosti: Jednotky SE, HE, XE a jednotka HSE vybavené měničem frekvence Trane s vyšší účinností při částečném zatížení (ESEER)
  • Nízkootáčkový, přímo poháněný šroubový kompresor pouze se 3 pohyblivými částmi a motorem chlazeným nasávaným plynným chladivem
  • Plně nastavitelná regulace zátěže (15–100 %)
  • Kompaktní fyzický půdorys – projde standardními dvoukřídlými dveřmi
  • Šroubovaná konstrukce umožňující snadnou demontáž jednotky
  • Rozběhový panel hvězda-trojúhelník montovaný ve výrobním závodě
  • Zjednodušené potrubí – je zapotřebí pouze potrubí pro připojení rýhovaných trubek výparníku a kondenzátoru
  • Napájení z jednoho zdroje – nižší náklady na elektrické zapojení

Výhody pro zákazníky

Nejúčinnější chladicí jednotky díky následujícím parametrům:

  • Výparník se splývajícím filmem: vynikající výkony s nízkou spotřebou náplně chladiva
  • Nový řídicí systém Trane pro optimální spolehlivost systému a uživatelské rozhraní
  • Šroubové kompresory Trane – navržené pro výkon, vyrobené tak, aby vydržely
  • Pohon společnosti Trane s adaptivním měničem pro zvýšení účinnosti při částečném zatížení

Volitelné doplňky

  • 2 až 6 průchodů (v závislosti na velikosti)
  • Výroba ledu
  • Připojení zleva nebo zprava
  • Jištěný nebo nejištěný vypínač napájení
  • Ochrana proti podpětí a přepětí
  • Ventily kondenzátoru

Příslušenství

  • Neoprenové podložky
  • Neoprenové izolátory
  • Spojovací soupravy
  • Průtokový spínač

Ovládání

  • Dokonalý způsob řízení: UC800
    • Přehledný 7palcový barevný dotykový displej
    • Špičkové průmyslové algoritmy
    • Design s otevřeným protokolem
    • Adaptive Control
  • Dopředné adaptivní řízení
  • Měkké zatěžování (HSE)
  • Rychlé restartování
  • Rozhraní SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, Modbus komunikační rozhraní
  • Měření spotřeby energie

Vyhledat další materiály o produktech

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition. 

Formulář s žádostí o kontakt