Volitelné doplňky
Všechny modely chladicích jednotek CenTraVac™ si můžete upravit
pomocí volitelných doplňků tak, aby přesně splňovaly vaše požadavky.
Od volitelných doplňků pro úsporu energie, přes vylepšený balíček
elektrodoplňků až po širokou škálu nízkonapěťových a vysokonapěťových
doplňků, to vše můžete využít a upravit si chladicí jednotku Trane dle
svého přání.
- Nízkonapěťové volitelné doplňky (<600 V) zahrnují spouštěč
hvězda-trojúhelník nebo polovodičový spouštěč, namontovaný přímo na
jednotce nebo na vzdáleném místě, nebo například pohon s adaptivním
frekvenčním měničem Adaptive Frequency™ namontovaným na
jednotce.
- Vysokonapěťové doplňky (3,3 – 6,6 kV nebo 10 –
11 kV) obsahují přímý spouštěč, spouštěč s primární tlumivkou
a autotransformátorový spouštěč, namontovaný na jednotce nebo na
vzdáleném místě, nebo vzdálený adaptivní měnič frekvence Adaptive
Frequency™ Drive.
Volitelné doplňky pro úsporu energie zahrnují:
- Tepelné čerpadlo s teplotou výstupní vody z kondenzátoru až
60 °C
- Plná rekuperace tepla (výměník tepla pro rekuperaci
s dvojitým svazkem)
- Pomocný kondenzátor (částečná
rekuperace tepla)
- Řešení pro skladování chladu (až do
teploty -7,8 °C)
- Free-cooling