Chladicí jednotka řady R™ RTAC

400-1 500 kW

Hlavní charakteristiky

  • Konkurenceschopné rozměry
  • Napájení z jednoho zdroje
  • Přesné přizpůsobování zátěži
  • Nízká hladina hluku
  • Sprchovaný výparník – vysoké výkonové číslo (COP) a menší náplň chladiva
  • Rozběhový panel hvězda-trojúhelník montovaný ve výrobním závodě
  • Instalace jednotek blízko sebe – boční rozestup 1,2 m

Výhody pro zákazníky

  • Spolehlivost: Šroubový kompresor Trane s pouze 3 pohyblivými částmi
  • Účinnost: 3 stupně účinnosti nastavitelné dle vašich potřeb
  • Certifikace Eurovent třídy A

Určité velikosti a verze nejsou dostupné v zemích přijímajících směrnici Ecodesign

Volitelné doplňky

  • Sada pro provoz při vysokých okolních teplotách (do 52 °C)
  • Sada pro provoz při nízkých okolních teplotách (do -18 °C)
  • Verze s nízkou hladinou hluku vybavená nízkootáčkovými ventilátory a protihlukovým krytem kompresoru
  • Verze se zvýšenou účinností
  • Odpojovací spínač napájení
  • Přípojky drážkovaných trubek na kraji jednotky
  • Trubky pro přídavný průchod a specifické trubky pro aplikace s nízkou teplotou vody (až -12 °C)
  • Hliníkové lamely natřené černým epoxidem pro odolnost v korozivním prostředí
  • Měděné lamely
  • Ochrana kondenzátoru nebo ochrana kompletní jednotky
  • Vysokotlaké a nízkotlaké manometry

Možnosti úspory energie: Verze s vysokou a zvláště vysokou účinností

Příslušenství

  • Neoprenové izolátory
  • Spojovací souprava drážkových trubek
  • Průtokový spínač

Ovládání Tracer™ CH530

Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími vlastnostmi:

  • Snadno použitelný panel obslužného rozhraní
  • Externí spínač Auto/Stop
  • Externí blokování
  • Ovládání čerpadla chlazené vody
  • Karta pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
  • Karta pro nastavení hodnot teploty chlazené vody a dálkové nastavení hodnot mezního proudu (volitelný doplněk)

Vyhledat další materiály o produktech

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form