Chladicí jednotka Flex II

55–135 kW

Hlavní charakteristiky jednotek Flex II

  • Plně modulární systém s možností připojit bez omezení 6 modulů až do výkonu 810 kW
  • Kompaktní rozměry: pro všechny modely délka 2,4 m a šířka 1 m. Navrženy, aby se vešly do standardních služebních výtahů – k přístupu na střechu není potřeba pronájem jeřábů nebo vrtulníků
  • V souladu se směrnicí Ecodesign ENER Lot21.  Všechny koeficienty SEER ≥3,8
  • Tandemové výkonné spirálové kompresory DSH typu zapnout/vypnout a elektronické expanzní ventily
  • Kondenzátorové výměníky s mikrokanály umožňují nízkou náplň chladiva R410A = udržitelnost a nižší náklady  
  • Pokročilý výrobní návrh pro optimální úkony údržby. Kompletní přístupnost všech součástí
 
 
 
Hlavní charakteristiky jednotek Flex HSE (spirálové kompresory poháněné proměnlivými otáčkami)
 
 
 
  • Chladicí výkon: 45–230 kW na modul
  • Plynulé řízení výkonu: 20–100 %
  • Modulární: dostupných 9 různých velikostí
  • Mimořádně vysoká účinnost při částečném zatížení
  • Provedení se super nízkou hlučností (volitelné)
  • Technologie WFC s invertorovými vodními čerpadly (volitelné)
 

Výhody pro zákazníky

  • Instalace možná naprosto kdekoli 
    • Projektanti systémů HVAC si mohou pohrát s rozložením hmotností a prostorovým rozdělením, například na střeše budovy
    • Flexibilní možnost návrhu zařízení HVAC a/nebo estetického hlediska. Každý modul lze nainstalovat různým způsobem
    • Například do různých rohů střechy, různých podlaží budovy atd.
  • Nepřetržitý chod
  • Systém „právě včas“
  • Snadná manipulace
    • Perfektní pro projekty s omezeným přístupem
    • Perfektní pro projekty ve středu měst, kde není umožněn přístup na střechu
    • Perfektní pro dodatečnou instalaci
  • Flexibilní a optimalizovaná investice
    • Rozložte investice krok za krokem díky rozšiřování výkonu
    • Přidejte bez dalších nákladů modulární jednotku pouze ve chvíli, kdy je výkon potřeba
    • Bez omezení v jakoukoli chvíli projektu, bez potřeby původního plánování dalšího výkonu
    • až 6 jednotek s výkonem až 810 kW

Možnosti jednotky Flex II

  • Desuperheater
  • Rekuperace tepla
  • Provedení s nízkou hlučností a super nízkou hlučností
  • Kompaktní čerpadlové stanice – nízký, střední a vysoký hydrostatický tlak, s vodní nádrží nebo bez ní

 

Příslušenství pro modulární připojení

  • FlexMaster k připojení a řízení až 6 modulárních jednotek
  • Sada hydraulických přípojek pro připojení v rámci jednoduchých modulů
  • Sada hydraulických přípojek pro připojení v rámci jednoduchých modulů (pro hydraulické verze)

Montované příslušenství

  • Sada pro nízkou okolní teplotu (až do -10 °C)
  • Plynové tlakoměry
  • Kompletní ochranné mřížky
  • Neustálé korekce účiníku na 0,91
  • Elektrický ohřívač s ovládacím panelem s termostatem
  • Automatické přepínání vodních čerpadel
  • Ochranné relé proti výpadku fáze
  • Sériová karta s protokolem BacNet MS/TP
  • Sériová karta s protokolem BacNet TCP/IP
  • Brána Modbus LonTalk
  • Měkký start
  • Elektrické napájení bez nulového vodiče 400 V /3 f
  • Automatické jističe
  • Stupňové řízení kondenzace
  • Ovládání kondenzace pomocí ventilátoru s plynulou regulací otáček
  • EC ventilátory s vysokým statickým tlakem až 100 Pa
  • Difuzory Axitop
  • Antikorozní povrchová úprava kondenzačního výměníku epoxidovým nátěrem
  • Sada námořního kontejneru
  • Průtokový spínač
  • Automatické doplňování vody
  • Vodní filtr
  • Displej dálkového ovládání
  • Tlakoměry vody
  • Sada Victaulic
  • Pryžové nebo pružinové antivibrační izolátory chvění
  • Modbus RS485
  • Elektronický expanzní ventil
  • Očíslování vodičů

Ovladač FlexMaster

  • Ovládání až 6 jednotek se stejným nebo různým výkonem   (2trubkové systémy)
  • Sada hydraulického řízení: správa skupiny externích vodních čerpadel nebo vodních čerpadel zabudovaných v každé jednotce
  • Řízení nastavené hodnoty: úprava založená na teplotě vstupní nebo výstupní vody poskytnuté čidlem
  • Sériová komunikace RS485 mezi modulárními jednotkami a ovladačem FlexMaster
  • Rozhraní s několika jazyky
  • PVC skříň s průhlednými dvířky, odolná proti UV záření, stupeň krytí IP 66
  • Beznapěťové kontakty pro signály obecných výstrah a aktivaci vodního čerpadla
  • Beznapěťové kontakty pro následující možnosti:
  • Aktivace systému
  • Úprava sezonních nastavení pomocí externího signálu
  • Stav možné výstrahy externích vodních čerpadel
  • Řízení dvojité nastavené hodnoty
  • Připojení systému BMS prostřednictvím protokolu Modbus / RS485
  • Vstupní a výstupní čidla pro hlavního uživatele
  • Externí vzduchové čidlo
  • Čidla pro řízení teploty sekundárním uživatelem, například celkové nebo částečné rekuperace a TV (pouze v požadovaných případech)

FlexMaster naprosto všude

  • Ideální pro připojení několika modulárních jednotek Flex k jednomu jedinému „hlavnímu ovladači“
  • Pro rozšíření výkonu chladicích jednotek / tepelných čerpadel
  • K řízení hlavních funkcí a provozních režimů modulárních jednotek
  • Nepřetržitý provoz!  V případě nezbytných preventivních nebo nápravných opatření údržby jednoho modulu jsou všechny ostatní modulární jednotky nadále v provozu
  • Záložní nebo pohotovostní výkon
    • Počet instalací s požadavkem na záložní nebo pohotovostní výkon stoupá (např. nemocnice, banky, datová centra, prvotřídní bytové domy atd.)
    • Tradiční systémy vyžadují druhou jednotku s podobným výkonem.  Modulární systémy Flex dosahují stejného efektu jednoduchým přidáním modulární jednotky
    • Ovládání až 6 jednotek se stejným nebo různým výkonem

 

Vyhledat další materiály o produktech

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form