Загрязнённые теплообменники могут резко снизить производительность
системы. Например, всего 1 мм окалины может привести к падению
эффективности на 45 процентов. По этой причине при правильном
обслуживании теплообменники необходимо регулярно чистить. Представьте
себе систему, в которой происходит непрерывная очистка теплообменника.
Компания Trane может предложить вам выбор технологий, которые
гарантируют работу вашей системы всегда с максимальной эффективностью
и будут обеспечивать экономию на расходах в связи с техническим
обслуживанием и простоями.
Характеристики
Две гидромеханические системы очистки:
- Система Ball tech: специально разработанные
промывные шары вводятся в поток конденсирующейся воды чиллера,
чтобы обеспечить непрерывную очистку трубы во время работы
чиллера.
- Щёточная система: в каждой трубе
конденсатора поток воды приводит щётку в движение от одного конца
трубы к другому, чтобы обеспечить непрерывную очистку трубы во время
работы чиллера.
Преимущества
- Адаптируемость: наши решения подходят для всех
кожухотрубных теплообменников. Они поставляются в полностью
запрограммированном состоянии, с настройками для изменяющегося
качества воды.
- Повышенная эксплуатационная
эффективность: меньшее потребление энергии.
-
Увеличенный срок службы чиллера: исключена коррозия трубы
конденсатора.
- Отсутствие простоев чиллера: система
автоматической очистки труб постоянно функционирует во время работы
чиллера.
-
Решения, для которых не требуется большого объёма
технического обслуживания: Промывные шары и щётки имеют
длительный срок службы, а также представляют собой единственные
расходные материалы.
-
Снижение расходов на водоподготовку: Водоподготовка
требуется лишь для предотвращения образования накипи на
вспомогательном оборудовании, что приводит к экономии расходов на
химреагенты до 50 %.
-
Отсутствие воздействия на окружающую среду: При
автоматической очистке труб, применяемой компанией Trane, не
используются химреагенты, так что не образуются отходы или
загрязнения.